JAJSJH9E April 2023 – August 2025 TPS62874-Q1 , TPS62875-Q1 , TPS62876-Q1 , TPS62877-Q1
PRODUCTION DATA
特に記載がない限り、このセクションでは TPS6287B25EVM-024 の BOM を使用し、スイッチング周波数 fSW= 1.5MHz とします。
| VOUT = 0.58V |
PWM |
TA = 25℃ |
| VOUT = 0.58V |
PWM、TPS62877 ドループを有効化 |
TA = 25℃ |
| VOUT = 0.75V |
PWM、ドループを無効化 |
TA = 25℃ |
| VOUT = 0.8V |
PWM |
TA = 25℃ |
| VOUT = 0.8V |
PWM、TPS62877 ドループを有効化 |
TA = 25℃ |
| VOUT = 1.0V |
PWM、ドループを無効化 |
TA = 25℃ |
| VOUT = 0.75V |
PWM |
TA = 25℃ |
|
VIN = 5V |
RLOAD = 66mΩ |
| VOUT = 0.75V |
PWM、TPS62874 ドループを無効化 |
TA = 25℃ |
|
VIN = 5V |
Iout = 3.8A ~ 11.3A ~ 3.8A |
|
| VOUT = 0.75V |
PWM |
TA = 25℃ |
|
VIN = 4.5V → 5.5V → 4.5V |
IOUT = 11.3A |
|
| VOUT = 0.58V |
PWM、ドループを無効化 |
TA = 25℃ |
| VOUT = 0.75V |
PWM |
TA = 25℃ |
| VOUT = 0.75V |
PWM、TPS62877 ドループを有効化 |
TA = 25℃ |
| VOUT = 0.8V |
PWM、ドループを無効化 |
TA = 25℃ |
| VOUT = 1.0V |
PWM |
TA = 25℃ |
| VOUT = 1.0V |
PWM、TPS62877 ドループを有効化 |
TA = 25℃ |
| VOUT = 0.75V |
PWM |
TA = 25℃ |
|
VIN = 5V |
RLOAD = 66mΩ |
| VOUT = 0.75V |
PWM、TPS62874 ドループを有効化 |
TA = 25℃ |
|
VIN = 5V |
Iout = 3.8A ~ 11.3A ~ 3.8A |
|

| VOUT = 0.75V |
PWM |
TA = 25℃ |
|
VIN = 5V |
IOUT = 11.3A |
|