JAJSJH9E April 2023 – August 2025 TPS62874-Q1 , TPS62875-Q1 , TPS62876-Q1 , TPS62877-Q1
PRODUCTION DATA
TPS6287x-Q1デバイスは、車載用認定済みの同期整流降圧型 (バック) DC/DC コンバータです。これらのデバイスは、高速な過渡応答と固定周波数動作を両立させた強化型 DCS-Control 方式を採用しており、低出力リップル、高い DC 精度、差動リモート センシングと組み合わせることで、最新の高性能プロセッサのコア電源に最適な設計となっています。
このファミリに属する 4 つのデバイスは、電流定格を除いてすべて同一です。
出力電流能力をさらに高めるには、スタック内に複数のデバイスを組み合わせてください。たとえば、2 つの TPS62875-Q1 デバイスをスタックすると、40A の電流容量になります。
TPS6287x-Q1 デバイスには I2C 互換のインターフェイスが内蔵されており、動作の制御と監視が可能です。I 2C 互換インターフェースを使用しない場合は、SCL ピンおよび SDA ピンを GND に接続してください。