JAJSJH9E April 2023 – August 2025 TPS62874-Q1 , TPS62875-Q1 , TPS62876-Q1 , TPS62877-Q1
PRODUCTION DATA
このデバイスはスペクトラム拡散クロック機能を備え、電磁干渉 (EMI) を低減できます。SSC 機能がアクティブのとき、デバイスは公称値の ±10% までスイッチング周波数を変調します。周波数変調は三角波特性を持っています (図 8-12を参照)。
SSC 機能を使用するには、次のことを確認します。
SSC 機能を無効化するには、CONTROL1 レジスタで SCCEN = 0 であることを確認します。
スタック構成の複数のデバイスでSSC機能を使用するには、1 次コンバータが内部発振器から動作し、すべての 2 次コンバータが 1 次クロックに同期するようにします (図 8-16 を参照)。