JAJSJH9E April   2023  – August 2025 TPS62874-Q1 , TPS62875-Q1 , TPS62876-Q1 , TPS62877-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイスのオプション
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格 - Q100
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 I2C インターフェイス タイミングの要件
    7. 6.7 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  固定周波数の DCS-Control トポロジ
      2. 8.3.2  強制 PWM モードとパワーセーブ モード
      3. 8.3.3  非同期過渡モード (オプション)
      4. 8.3.4  高精度イネーブル
      5. 8.3.5  スタートアップ
      6. 8.3.6  スイッチング周波数の選択
      7. 8.3.7  出力電圧設定
        1. 8.3.7.1 出力電圧範囲
        2. 8.3.7.2 出力電圧の設定ポイント
        3. 8.3.7.3 デフォルト以外の出力電圧の設定ポイント
        4. 8.3.7.4 ダイナミック電圧スケーリング
        5. 8.3.7.5 ドループ補償
      8. 8.3.8  補償 (COMP)
      9. 8.3.9  モード選択 / クロック同期 (MODE/SYNC)
      10. 8.3.10 スペクトラム拡散クロック処理 (SSC)
      11. 8.3.11 出力放電
      12. 8.3.12 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      13. 8.3.13 過電圧誤動作防止 (OVLO)
      14. 8.3.14 過電流保護
        1. 8.3.14.1 サイクル単位の電流制限
        2. 8.3.14.2 ヒカップ モード
        3. 8.3.14.3 電流制限モード
      15. 8.3.15 パワー グッド (PG)
        1. 8.3.15.1 スタンドアロン、プライマリ デバイスの動作
        2. 8.3.15.2 2 次デバイスの動作
      16. 8.3.16 リモート センス
      17. 8.3.17 熱警告およびシャットダウン
      18. 8.3.18 スタック動作
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 パワーオン リセット
      2. 8.4.2 低電圧誤動作防止
      3. 8.4.3 スタンバイ
      4. 8.4.4 オン
    5. 8.5 プログラミング
      1. 8.5.1 シリアル インターフェイスの説明
      2. 8.5.2 Standard-Mode、Fast-Mode、Fast-Mode Plus のプロトコル
      3. 8.5.3 HS-Mode のプロトコル
      4. 8.5.4 I2C 更新シーケンス
      5. 8.5.5 I2C レジスタ リセット
      6. 8.5.6 ダイナミック電圧スケーリング (DVS)
  10. デバイスのレジスタ
  11. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 設計要件
      2. 10.2.2 詳細な設計手順
        1. 10.2.2.1 インダクタの選択
        2. 10.2.2.2 入力コンデンサの選択
        3. 10.2.2.3 補償抵抗の選択
        4. 10.2.2.4 出力コンデンサの選択
        5. 10.2.2.5 補償コンデンサ CC の選択
        6. 10.2.2.6 補償コンデンサ CC2 の選択
      3. 10.2.3 アプリケーション曲線
    3. 10.3 2 つの TPS62876-Q1 をスタック構成で使用する代表的なアプリケーション
      1. 10.3.1 2 つのスタック デバイスの設計要件
      2. 10.3.2 詳細な設計手順
        1. 10.3.2.1 補償抵抗の選択
        2. 10.3.2.2 出力コンデンサの選択
        3. 10.3.2.3 補償コンデンサ CC の選択
      3. 10.3.3 2 つのスタック デバイスのアプリケーション曲線
    4. 10.4 3 つの TPS62876-Q1 をスタック構成で使用する代表的なアプリケーション
      1. 10.4.1 3 つのスタック デバイスの設計要件
      2. 10.4.2 詳細な設計手順
        1. 10.4.2.1 補償抵抗の選択
        2. 10.4.2.2 出力コンデンサの選択
        3. 10.4.2.3 補償コンデンサ CC の選択
      3. 10.4.3 3 つのスタック デバイスのアプリケーション曲線
    5. 10.5 設計のベスト プラクティス
    6. 10.6 電源に関する推奨事項
    7. 10.7 レイアウト
      1. 10.7.1 レイアウトのガイドライン
      2. 10.7.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 関連資料
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 サポート・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

3 つのスタック デバイスの設計要件

このアプリケーション例の操作パラメータを 表 10-6 に示します。

表 10-6 設計パラメータ
記号パラメータ
VIN入力電圧3.3V
VOUT出力電圧0.875V
TOLVOUTアプリケーションで許容される出力電圧の許容誤差±3%
TOLDCTPS62876-Q1 の出力電圧許容誤差 (DC 精度)±0.8%
ΔIOUT出力電流負荷ステップ±46A
tr負荷ステップ立ち上がり時間1μs
tf負荷ステップの立ち下がり時間1μs
fSWスイッチング周波数2.25MHz
Lインダクタンス56nH
gmエラー アンプの相互コンダクタンス1.5mS
τエミュレート電流時定数12.5μs
kBWスイッチング周波数とコンバータ帯域幅の比率 (≥4 とする必要あり)4
NΦ位相数 (スタックされたデバイスの数)

3

kCOUT最小出力容量と最大出力容量の比率 (通常 2)2
RPGパワーグッド出力のプルアップ抵抗

10kΩ

RENイネーブル時のプルアップ抵抗22kΩ
RSCL、RSDASDA と SCL のプルアップ抵抗680 Ω

予備計算

許容される出力電圧の全体的な許容誤差が ±3%、最大 DC 誤差が ±0.8% の場合、負荷変動時における許容出力電圧の変動幅は、以下のように求められます:

式 34. VOUT=±VOUT×(TOL VOUT TOLDC)
式 35. VOUT=±0.875×(0.03 0.008) = ±19.25 mV