JAJSKY3I January 2021 – March 2025 OPA2392 , OPA392 , OPA4392
PRODMIX
| 最小値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VS | 電源電圧、VS = (V+) - (V-) | 単電源 | 6 | V | |
| 両電源 | ±3 | ||||
| 入力電圧、すべてのピン | 同相 | (V-) - 0.5 | (V+) + 0.5 | V | |
| 差動 | (V+) - (V-) + 0.2 | ||||
| 入力電流、すべてのピン | ±10 | mA | |||
| 出力短絡 (2) | 連続 | 連続 | |||
| TA | 動作温度 | -55 | 150 | ℃ | |
| TJ | 接合部温度 | -55 | 150 | ℃ | |
| Tstg | 保管温度 | -65 | 150 | ℃ | |