ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA4392

アクティブ

製品詳細

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.02 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.16 Input bias current (max) (pA) 0.8 GBW (typ) (MHz) 13 Features e-Trim™ Slew rate (typ) (V/µs) 4.5 Rail-to-rail In, Out Iq per channel (typ) (mA) 1.22 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 6.5 CMRR (typ) (dB) 120 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.065 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.03 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.03 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.00025
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.02 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.16 Input bias current (max) (pA) 0.8 GBW (typ) (MHz) 13 Features e-Trim™ Slew rate (typ) (V/µs) 4.5 Rail-to-rail In, Out Iq per channel (typ) (mA) 1.22 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 6.5 CMRR (typ) (dB) 120 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.065 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.03 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.03 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.00025
TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 低いオフセット電圧:±10µV (最大値)
  • 低いドリフト:±0.18µV/℃
  • 低い入力バイアス電流:10fA
  • 低ノイズ:10kHz で 4.4nV/√Hz
  • 低い 1/f ノイズ:2µVPP (0.1Hz〜10Hz)
  • 低い電源電圧範囲:1.7V~5.5V
  • 低い静止電流:1.22mA
  • 高速セトリング:0.75µs (1V ステップ、0.1% まで)
  • 高スルーレート:4.5V/µs
  • 大出力電流:短絡時 +65mA/-55mA
  • ゲイン帯域幅:13MHz
  • レール ツー レール入出力
  • 仕様温度範囲:-40℃~+125℃
  • 入力の EMI/RFI フィルタ処理
  • 低いオフセット電圧:±10µV (最大値)
  • 低いドリフト:±0.18µV/℃
  • 低い入力バイアス電流:10fA
  • 低ノイズ:10kHz で 4.4nV/√Hz
  • 低い 1/f ノイズ:2µVPP (0.1Hz〜10Hz)
  • 低い電源電圧範囲:1.7V~5.5V
  • 低い静止電流:1.22mA
  • 高速セトリング:0.75µs (1V ステップ、0.1% まで)
  • 高スルーレート:4.5V/µs
  • 大出力電流:短絡時 +65mA/-55mA
  • ゲイン帯域幅:13MHz
  • レール ツー レール入出力
  • 仕様温度範囲:-40℃~+125℃
  • 入力の EMI/RFI フィルタ処理

OPAx392 ファミリのオペアンプ (OPA392、OPA2392、OPA4392) は、非常に小さいオフセット、オフセット ドリフト、入力バイアス電流、およびレール ツー レールの入出力動作を特長としています。高い DC 精度に加えて、 AC 性能は低ノイズで高速セトリングの過渡応答に最適化されています。これらの特長から、OPAx392 は高精度 A/D コンバータ (ADC) の駆動または高分解能 D/A コンバータ (DAC) の出力バッファリングに最適な選択肢です。

OPAx392 は、 テキサス・インスツルメンツの e-trim™ オペアンプ技術を採用し、入力チョッピングやオートゼロ手法を使わずに、非常に小さいオフセット電圧とオフセット電圧ドリフトを実現しています。この技術により、センサ入力またはフォトダイオード電流 / 電圧測定向けに非常に低い入力バイアス電流を実現し、光モジュールまたは医療用計測機器向けに高性能トランスインピーダンス段を形成できます。

OPAx392 ファミリのオペアンプ (OPA392、OPA2392、OPA4392) は、非常に小さいオフセット、オフセット ドリフト、入力バイアス電流、およびレール ツー レールの入出力動作を特長としています。高い DC 精度に加えて、 AC 性能は低ノイズで高速セトリングの過渡応答に最適化されています。これらの特長から、OPAx392 は高精度 A/D コンバータ (ADC) の駆動または高分解能 D/A コンバータ (DAC) の出力バッファリングに最適な選択肢です。

OPAx392 は、 テキサス・インスツルメンツの e-trim™ オペアンプ技術を採用し、入力チョッピングやオートゼロ手法を使わずに、非常に小さいオフセット電圧とオフセット電圧ドリフトを実現しています。この技術により、センサ入力またはフォトダイオード電流 / 電圧測定向けに非常に低い入力バイアス電流を実現し、光モジュールまたは医療用計測機器向けに高性能トランスインピーダンス段を形成できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
新規 OPA4397 アクティブ クワッド、低オフセット (60μV)、低ノイズ、小さいバイアス電流、RRIO (レール ツー レール入出力) e-trim™ オペアンプ Cost optimized with slightly higher offset and bias current

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPAx392 高精度、低オフセット電圧、低ノイズ、低入力バイアス電流、 レール・ツー・レール I/O、 e-trim™ オペアンプ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2025/03/15

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

OPAx392 PSpice Model (Rev. B)

SBOMBK2B.ZIP (29 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

OPAx392 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOMBK4A (337 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

OPAx392 TINA-TI Simulation Companion for Low-Input-Bias Optical Receiver

SBOMBV9 (2095 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

OPAx392 TINA-TI SPICE Model (Rev. A)

SBOMBK3A.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

OPAMP-NOISECALC — Noise Calculator

This folder contains three tools to help in understandning and managing noise in cicuits. The included tools are:

  • A noise generator tool - This is a Lab View 4-Run Time executable that generates Gaussian white noise, uniform white noise, 1/f noise, short noise, and 60Hz line noise. Temporal data, (...)
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ