JAJSOB0E October 2022 – August 2025 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ZCZ ピン [4] |
|---|---|---|---|
| SDFM1_CLK0 | I | SDFM クロック 0 入力 | B14、B6 |
| SDFM1_CLK1 | I | SDFM クロック 1 入力 | B5、C12 |
| SDFM1_CLK2 (1) | I | SDFM クロック 2 入力 | A3、B13 |
| SDFM1_CLK3 (2) | I | SDFM クロック 3 入力 | A13、C6 |
| SDFM1_D0 | I | SDFM データ 0 入力 | A14、A4 |
| SDFM1_D1 | I | SDFM データ 1 入力 | B4、D11 |
| SDFM1_D2 | I | SDFM データ 2 入力 | A2、B12 |
| SDFM1_D3 | I | SDFM データ 3 入力 | A12、A5 |