JAJSOB0E October 2022 – August 2025 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1
PRODUCTION DATA
| 番号 | パラメータ | 説明 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| FSIR5 | td(RX_CLK) | RX_DLYLINE_CTRL[RXCLK_DLY] = 31 での FSIRXn_CLK 遅延補償 | 10 | 30 | ns |
| FSIR6 | td(RX_D0) | RX_DLYLINE_CTRL[RXCLK_DLY]=31 での FSIRXn_D0 遅延補償 | 10 | 30 | ns |
| FSIR7 | td(RX_D1) | RX_DLYLINE_CTRL[RXCLK_DLY]=31 での FSIRXn_D1 遅延補償 | 10 | 30 | ns |
| FSIR8 | td(DELAY_ELEMENT) | FSIRXn_CLK、FSIRXn_D0、FSIRXn_D1 の各ディレイ ライン素子の増分遅延 | 0.3 | 1 | ns |
| FSIR_TDM1 | tskew(RX_CLK-TX_TDM_D) | FSIRXn_TDM_CLK 遅延と FSIRXn_TDM_D[0:1] との間の遅延スキュー | -3 | 3 | ns |
| FSIR_TDM2 | tskew(RX_CLK-TX_TDM_CLK) | 遅延時間、FSIRXn_CLK 入力から FSITXn_TDM_CLK 出力 | 2 | 12 | ns |
| FSIR_TDM3 | tskew(RX_D0-TX_TDM_D0) | 遅延時間、FSIRXn_D0 入力から FSITXn_TDM_D0 出力 | 2 | 12 | ns |
| FSIR_TDM4 | tskew(RX_D1-TX_TDM_D1) | 遅延時間、FSIRXn_D1 入力から FSITXn_TDM_D1 出力 | 2 | 12 | ns |