JAJSOB0E October 2022 – August 2025 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ZCZ ピン [4] |
|---|---|---|---|
| VDD | PWR | 1.2V コア電源 | E11、E9、F11、F9、G13、G14、G5、G6、J16、K13、K14、K5、K6、N13、N14、N5、N6、R9 |
| VDDA18 | PWR | 1.8V アナログ電源 | R11、R8 |
| VDDA18_LDO (1) (2) | PWR | 1.8V アナログ LDO 出力 | R6 |
| VDDA18_OSC_PLL | PWR | 1.8V OSC PLL 電源 | R4 |
| VDDA33 | PWR | 3.3V アナログ電源 | P11、P7、P9 |
| VDDAR1 | PWR | 1.2V SRAM アレイ電源 | J15 |
| VDDAR2 | PWR | 1.2V SRAM アレイ電源 | D10 |
| VDDAR3 | PWR | 1.2V SRAM アレイ電源 | H3 |
| VDDS18 | PWR | 1.8V IO 電源 | D6、E15、L4、N15 |
| VDDS18_LDO (1) (3) | PWR | 1.8V デジタル LDO の出力 | T3 |
| VDDS33 | PWR | 3.3V IO 電源 | D12、D8、H15、H4、L15、P4、R15 |
| VPP | PWR | eFuse ROM プログラミング電源 | N3 |
| VSS | GND | グランド | A1、A18、E10、E12、E13、E14、E5、E6、E7、E8、F10、F12、F13、F14、F5、F6、F7、F8、G10、G11、G12、G7、G8、G9、H10、H11、H12、H13、H14、H5、H6、H7、H8、H9、J10、J11、J12、J13、J14、J5、J6、J7、J8、J9、K10、K11、K12、K7、K8、K9、L10、L11、L12、L13、L14、L5、L6、L7、L8、L9、M10、M11、M12、M13、M14、M5、M6、M7、M8、M9、N10、N11、N12、N7、N8、N9、P13、P14、P5、T2、V18 |
| VSSA | AGND | アナログ GND | P10、P12、P6、P8、R13、R5、V1、V16 |