JAJSOB0E October 2022 – August 2025 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ZCZ ピン [4] |
|---|---|---|---|
| GPIO0 | IO | 汎用入出力 | P1 |
| GPIO1 | IO | 汎用入出力 | R3 |
| GPIO2 | IO | 汎用入出力 | N2 |
| GPIO3 | IO | 汎用入出力 | N1 |
| GPIO4 | IO | 汎用入出力 | N4 |
| GPIO5 | IO | 汎用入出力 | M4 |
| GPIO6 | IO | 汎用入出力 | P3 |
| GPIO7 | IO | 汎用入出力 | M1 |
| GPIO8 | IO | 汎用入出力 | L1 |
| GPIO9 | IO | 汎用入出力 | L2 |
| GPIO10 | IO | 汎用入出力 | K1 |
| GPIO11 | IO | 汎用入出力 | C11 |
| GPIO12 | IO | 汎用入出力 | A11 |
| GPIO13 | IO | 汎用入出力 | C10 |
| GPIO14 | IO | 汎用入出力 | B11 |
| GPIO15 | IO | 汎用入出力 | C9 |
| GPIO16 | IO | 汎用入出力 | A10 |
| GPIO17 | IO | 汎用入出力 | B10 |
| GPIO18 | IO | 汎用入出力 | D9 |
| GPIO19 | IO | 汎用入出力 | A9 |
| GPIO100 | IO | 汎用入出力 | M15 |
| GPIO101 | IO | 汎用入出力 | H17 |
| GPIO102 | IO | 汎用入出力 | H16 |
| GPIO103 | IO | 汎用入出力 | F15 |
| GPIO104 | IO | 汎用入出力 | C18 |
| GPIO105 | IO | 汎用入出力 | D17 |
| GPIO106 | IO | 汎用入出力 | D18 |
| GPIO107 | IO | 汎用入出力 | E16 |
| GPIO108 | IO | 汎用入出力 | F16 |
| GPIO109 | IO | 汎用入出力 | F18 |
| GPIO110 | IO | 汎用入出力 | G16 |
| GPIO111 | IO | 汎用入出力 | E17 |
| GPIO112 | IO | 汎用入出力 | E18 |
| GPIO113 | IO | 汎用入出力 | C16 |
| GPIO114 | IO | 汎用入出力 | A17 |
| GPIO115 | IO | 汎用入出力 | B18 |
| GPIO116 | IO | 汎用入出力 | B17 |
| GPIO117 | IO | 汎用入出力 | D16 |
| GPIO118 | IO | 汎用入出力 | C17 |
| GPIO119 | IO | 汎用入出力 | D15 |
| GPIO120 | IO | 汎用入出力 | C15 |
| GPIO121 | IO | 汎用入出力 | P2 |
| GPIO122 | IO | 汎用入出力 | B16 |
| GPIO123 | IO | 汎用入出力 | D14 |
| GPIO124 | IO | 汎用入出力 | A16 |
| GPIO125 | IO | 汎用入出力 | D13 |
| GPIO126 | IO | 汎用入出力 | B15 |
| GPIO127 | IO | 汎用入出力 | C13 |
| GPIO128 | IO | 汎用入出力 | A15 |
| GPIO129 | IO | 汎用入出力 | C14 |
| GPIO130 | IO | 汎用入出力 | B14 |
| GPIO131 | IO | 汎用入出力 | A14 |
| GPIO132 | IO | 汎用入出力 | C12 |
| GPIO133 | IO | 汎用入出力 | D11 |
| GPIO134 (1) | IOD | 汎用入出力 | B13 |
| GPIO135 (2) | IOD | 汎用入出力 | A13 |
| GPIO136 | IO | 汎用入出力 | B12 |
| GPIO137 | IO | 汎用入出力 | A12 |
| GPIO138 | IO | 汎用入出力 | M2 |
| GPIO20 | IO | 汎用入出力 | B9 |
| GPIO21 | IO | 汎用入出力 | B8 |
| GPIO22 | IO | 汎用入出力 | A8 |
| GPIO23 | IO | 汎用入出力 | D7 |
| GPIO24 | IO | 汎用入出力 | C8 |
| GPIO25 | IO | 汎用入出力 | C7 |
| GPIO26 | IO | 汎用入出力 | B7 |
| GPIO27 | IO | 汎用入出力 | A7 |
| GPIO28 | IO | 汎用入出力 | A6 |
| GPIO29 | IO | 汎用入出力 | R17 |
| GPIO30 | IO | 汎用入出力 | R18 |
| GPIO31 | IO | 汎用入出力 | U17 |
| GPIO32 | IO | 汎用入出力 | T17 |
| GPIO33 | IO | 汎用入出力 | U18 |
| GPIO34 | IO | 汎用入出力 | T18 |
| GPIO35 | IO | 汎用入出力 | N18 |
| GPIO36 | IO | 汎用入出力 | M18 |
| GPIO37 | IO | 汎用入出力 | P16 |
| GPIO38 | IO | 汎用入出力 | P17 |
| GPIO39 | IO | 汎用入出力 | P18 |
| GPIO40 | IO | 汎用入出力 | N17 |
| GPIO41 | IO | 汎用入出力 | N16 |
| GPIO42 | IO | 汎用入出力 | M17 |
| GPIO43 | IO | 汎用入出力 | B2 |
| GPIO44 | IO | 汎用入出力 | B1 |
| GPIO45 | IO | 汎用入出力 | D3 |
| GPIO46 | IO | 汎用入出力 | D2 |
| GPIO47 | IO | 汎用入出力 | C2 |
| GPIO48 | IO | 汎用入出力 | C1 |
| GPIO49 | IO | 汎用入出力 | E2 |
| GPIO50 | IO | 汎用入出力 | E3 |
| GPIO51 | IO | 汎用入出力 | D1 |
| GPIO52 | IO | 汎用入出力 | E4 |
| GPIO53 | IO | 汎用入出力 | F2 |
| GPIO54 | IO | 汎用入出力 | G2 |
| GPIO55 | IO | 汎用入出力 | E1 |
| GPIO56 | IO | 汎用入出力 | F3 |
| GPIO57 | IO | 汎用入出力 | F4 |
| GPIO58 | IO | 汎用入出力 | F1 |
| GPIO59 | IO | 汎用入出力 | G3 |
| GPIO60 | IO | 汎用入出力 | H2 |
| GPIO61 | IO | 汎用入出力 | G1 |
| GPIO62 | IO | 汎用入出力 | J2 |
| GPIO63 | IO | 汎用入出力 | G4 |
| GPIO64 | IO | 汎用入出力 | J3 |
| GPIO65 | IO | 汎用入出力 | H1 |
| GPIO66 | IO | 汎用入出力 | J1 |
| GPIO67 | IO | 汎用入出力 | K2 |
| GPIO68 | IO | 汎用入出力 | J4 |
| GPIO69 | IO | 汎用入出力 | K4 |
| GPIO70 | IO | 汎用入出力 | K3 |
| GPIO71 | IO | 汎用入出力 | V17 |
| GPIO72 | IO | 汎用入出力 | T16 |
| GPIO73 | IO | 汎用入出力 | P15 |
| GPIO74 | IO | 汎用入出力 | R16 |
| GPIO75 | IO | 汎用入出力 | L3 |
| GPIO76 | IO | 汎用入出力 | M3 |
| GPIO77 | IO | 汎用入出力 | B6 |
| GPIO78 | IO | 汎用入出力 | A4 |
| GPIO79 | IO | 汎用入出力 | B5 |
| GPIO80 | IO | 汎用入出力 | B4 |
| GPIO81 | IO | 汎用入出力 | A3 |
| GPIO82 | IO | 汎用入出力 | A2 |
| GPIO83 | IO | 汎用入出力 | C6 |
| GPIO84 | IO | 汎用入出力 | A5 |
| GPIO85 | IO | 汎用入出力 | L17 |
| GPIO86 | IO | 汎用入出力 | L18 |
| GPIO87 | IO | 汎用入出力 | G17 |
| GPIO88 | IO | 汎用入出力 | F17 |
| GPIO89 | IO | 汎用入出力 | G18 |
| GPIO90 | IO | 汎用入出力 | G15 |
| GPIO91 | IO | 汎用入出力 | K15 |
| GPIO92 | IO | 汎用入出力 | K16 |
| GPIO93 | IO | 汎用入出力 | K17 |
| GPIO94 | IO | 汎用入出力 | K18 |
| GPIO95 | IO | 汎用入出力 | J18 |
| GPIO96 | IO | 汎用入出力 | J17 |
| GPIO97 | IO | 汎用入出力 | H18 |
| GPIO98 | IO | 汎用入出力 | L16 |
| GPIO99 | IO | 汎用入出力 | M16 |