JAJSOK6B September 2025 – January 2026 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
図 7-65 に、SPI_CHAN_ENを示し、表 7-107 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
SPI チャネル イネーブル レジスタ。SPI チャネルは、個別のチップ セレクト チャネルに割り当てられています。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| C7_EN | C6_EN | C5_EN | C4_EN | C3_EN | C2_EN | C1_EN | C0_EN |
| R/WP-0h | R/WP-0h | R/WP-0h | R/WP-0h | R/WP-0h | R/WP-0h | R/WP-0h | R/WP-0h |
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | C7_EN | R/WP | 0h | CS チャネル 7 イネーブル
|
| 6 | C6_EN | R/WP | 0h | CS チャネル 6 イネーブル
|
| 5 | C5_EN | R/WP | 0h | CS チャネル 5 イネーブル
|
| 4 | C4_EN | R/WP | 0h | CS チャネル 4 イネーブル
|
| 3 | C3_EN | R/WP | 0h | CS チャネル 3 イネーブル
|
| 2 | C2_EN | R/WP | 0h | CS チャネル 2 イネーブル
|
| 1 | C1_EN | R/WP | 0h | CS チャネル 1 イネーブル
|
| 0 | C0_EN | R/WP | 0h | CS チャネル 0 イネーブル
|