JAJSOK6B September 2025 – January 2026 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
図 7-35 に、IO_CFG_1 を示し、表 7-74 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
GPIO ピン モード構成
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RSVD | GPIO12_CFG | GPIO11_CFG | GPIO10_CFG | GPIO9_CFG | GPIO8_CFG | ||
| R-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | ||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-5 | RSVD | R | 0h | |
| 4 | GPIO12_CFG | R/W | 0h | 0h = GPIO 機能 1h = 特殊機能 (PWM1 がイネーブルの場合は SPI CS7 または PWM1) |
| 3 | GPIO11_CFG | R/W | 0h | 0h = GPIO 機能 1h = 特殊機能 (PWM0 がイネーブルの場合は SPI CS6 または PWM0) |
| 2 | GPIO10_CFG | R/W | 0h | 0h = GPIO 機能 1h = 特殊機能 (I2C が有効な場合は SPI CS5 または I2C SDA) |
| 1 | GPIO9_CFG | R/W | 0h | 0h = GPIO 機能 1h = 特殊機能 (I2C が有効な場合は SPI CS4 または I2C SCL) |
| 0 | GPIO8_CFG | R/W | 0h | 0h = GPIO 機能 1h = 特殊機能 (UART RXD) |