ホーム インターフェイス CAN トランシーバ

TCAN5102-Q1

プレビュー

SPI/ UART/ I2C/ GPIO コントローラを備えた CAN FD ライト レスポンダ

製品詳細

Features Sleep Architecture 12V Protocols CAN FD, CAN FD Light Supply voltage (VCC) (V) 3V to 5.5V Signaling rate (max) (Mbps) 0 Number of channels 0 Rating Automotive
Features Sleep Architecture 12V Protocols CAN FD, CAN FD Light Supply voltage (VCC) (V) 3V to 5.5V Signaling rate (max) (Mbps) 0 Number of channels 0 Rating Automotive
HVSSOP (DGQ) 20 24.99 mm² (5.1 mm × 4.9 mm)
  • AEC-Q100:車載アプリケーション認定済み
  • CAN FD Light Responder は ISO 11898-1:202x に準拠
  • TCAN4572-Q1 CAN FD Light Commander を使用する場合、最大 5Mbps の CAN FD Light データ レートをサポートします
  • 以下のような外部 CAN トランシーバを制御する能力:TCAN1162x-Q1、TCAN1043A、TCAN1463A
  • CAN バス経由でプログラム可能
  • 電源電圧:3.3V~5V
  • 最大 8 つのチップ セレクトにより、最大 20MHz に対応する SPI コントローラをサポート
  • 最大 2.5Mbaud をサポートする UART コントローラ
  • I2 C コントローラで高速モード プラス (1MHz) をサポート
  • 他の機能と多重化可能な 13 の GPIO
  • モーター制御用の台形波ランプ プロファイルをサポートするプログラマブル PWM 出力
  • 20 ピン VSSOP (DGQ) パッケージ
  • AEC-Q100:車載アプリケーション認定済み
  • CAN FD Light Responder は ISO 11898-1:202x に準拠
  • TCAN4572-Q1 CAN FD Light Commander を使用する場合、最大 5Mbps の CAN FD Light データ レートをサポートします
  • 以下のような外部 CAN トランシーバを制御する能力:TCAN1162x-Q1、TCAN1043A、TCAN1463A
  • CAN バス経由でプログラム可能
  • 電源電圧:3.3V~5V
  • 最大 8 つのチップ セレクトにより、最大 20MHz に対応する SPI コントローラをサポート
  • 最大 2.5Mbaud をサポートする UART コントローラ
  • I2 C コントローラで高速モード プラス (1MHz) をサポート
  • 他の機能と多重化可能な 13 の GPIO
  • モーター制御用の台形波ランプ プロファイルをサポートするプログラマブル PWM 出力
  • 20 ピン VSSOP (DGQ) パッケージ

TCAN5102-Q1 は、CiA 604-1 および ISO 11898-1:2024 と互換性のあるコントロール エリア ネットワーク (CAN) フレキシブル データ (FD) ライト レスポンダ デバイスで、専用の CAN FD ライト コマンダを使用した場合、最大 5Mbps のデータ レートをサポートできます。このデバイスは、レスポンダ ノード プロセッサを必要としないコマンダ レスポンダ アーキテクチャにおいて CAN FD ライト レスポンダ ノード アプリケーションをサポートするように設計されています。レスポンダ ノードへの制御はすべて、コマンダ ノード プロセッサからの CAN バスを介して行われるため、レスポンダ ノード プロセッサやソフトウェアは不要です。

デバイスは CAN FD ライト コマンダ ノードからデータやコマンドを受信し、これらのコマンドをシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) コントローラ、UART コントローラ、I2C コントローラ、GPIO ピンのいずれかまたは両方に変換して、TCAN5102-Q1 が制御しているデバイスやペリフェラル デバイスと通信します。PWM 出力チャネルは、ステッパ モーターを制御するためのハードウェアで台形波ランプ プロファイルもサポートしています。デューティ サイクルまたは周波数を上昇させることができます。外部水晶振動子やクロックは不要です。このデバイスは、外部の TCAN1162x-Q1、TCAN1043A-Q1、TCAN1463A-Q1 CAN FD (SIC)トランシーバを制御し、システム レベルの柔軟性を確保します。このデバイスは、CAN FD トランシーバ / SBC を利用してノードの電力を制御し、CAN RXD (CRXD) ピンを Low にラッチすることでウェークアップ信号を TCAN5102-Q1 に伝達します。

TCAN5102-Q1 は、CiA 604-1 および ISO 11898-1:2024 と互換性のあるコントロール エリア ネットワーク (CAN) フレキシブル データ (FD) ライト レスポンダ デバイスで、専用の CAN FD ライト コマンダを使用した場合、最大 5Mbps のデータ レートをサポートできます。このデバイスは、レスポンダ ノード プロセッサを必要としないコマンダ レスポンダ アーキテクチャにおいて CAN FD ライト レスポンダ ノード アプリケーションをサポートするように設計されています。レスポンダ ノードへの制御はすべて、コマンダ ノード プロセッサからの CAN バスを介して行われるため、レスポンダ ノード プロセッサやソフトウェアは不要です。

デバイスは CAN FD ライト コマンダ ノードからデータやコマンドを受信し、これらのコマンドをシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) コントローラ、UART コントローラ、I2C コントローラ、GPIO ピンのいずれかまたは両方に変換して、TCAN5102-Q1 が制御しているデバイスやペリフェラル デバイスと通信します。PWM 出力チャネルは、ステッパ モーターを制御するためのハードウェアで台形波ランプ プロファイルもサポートしています。デューティ サイクルまたは周波数を上昇させることができます。外部水晶振動子やクロックは不要です。このデバイスは、外部の TCAN1162x-Q1、TCAN1043A-Q1、TCAN1463A-Q1 CAN FD (SIC)トランシーバを制御し、システム レベルの柔軟性を確保します。このデバイスは、CAN FD トランシーバ / SBC を利用してノードの電力を制御し、CAN RXD (CRXD) ピンを Low にラッチすることでウェークアップ信号を TCAN5102-Q1 に伝達します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCAN5102-Q1 SPI、UART、または I2 C コントローラ付き自動車用 CAN FD ライトレ スポンダ、プログラマブル PWM 搭載 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2026/01/26
アプリケーション・ノート CAN 性能の拡張:CAN FD、CAN SIC、CAN XL PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/07
証明書 TCAN5102EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/10/10

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TCAN5102EVM — TCAN5102-Q1 evaluation module

The TCAN5102-Q1 EVM provides users with the ability to evaluate TCAN5102-Q1 CAN FD (Controller Area Network with Flexible Data Rate) Light Responder. The EVM is configurable for use with both 8-pin and 14-pin CAN transceiver families by populating the transceiver and setting the appropriate jumpers (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGQ) 20 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ