JAJSOK6B September 2025 – January 2026 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
TCAN5102-Q1 は、UART コントローラを搭載しています。UART は、LIN、RS232、RS485、Flexwire など、さまざまなインターフェイスで使用される標準的なバイト指向プロトコルです。このコントローラは分数ボーレート分周器を備えており、多様なインターフェイスで使用できる幅広いボーレートに対応しています。
メッセージはメッセージ RAM (MRAM) に格納され、IP が機能するには MRAM 内の領域を割り当てる必要があります。詳細については「セクション 7.5.3」を参照。MRAM を使用せずに、UART IP をシングルバイト モードで実行できます。このモードには、UART 構成レジスタにイネーブル ビットがあります。
UART コントローラの構成と使用方法の詳細については、セクション 7.5.5を参照してください。