JAJSOK6B September 2025 – January 2026 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
図 7-135 に、PWM0_STOP_SL_MID を示し、表 7-176 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
ストップ ランプのスロープ スケールを設定するために使用します
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| SP_SL[15:8] | |||||||
| R/W-0h | |||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | SP_SL[15:8] | R/W | 0h | ストップ スロープ ストップ ランプのスロープです。 フィールドは、PWM0_CTRL.SLOPE_SCALE の値によって異なります。 PWM0_CTRL.MODE= 静的の場合、これは未使用です。 詳細については、セクション 7.5.7.4を参照してください。 |