JAJSOK6B September 2025 – January 2026 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
図 7-72 に、SPI_RX_FIFO を示し、表 7-115 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
このアドレスに対して読み出しを実行すると、データは SPI 受信 FIFO から読み取られます。詳細については、SPI 受信 FIFO を参照してください。。これには、SPI フレームのヘッダーのみが表示されます
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| CONT | RSVD | CHAN | |||||
| R-0h | R-0h | R-0h | |||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| NUM_BYTES_REMAINING | |||||||
| R-0h | |||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | CONT | R | 0h | これが部分的な RX FIFO 素子の読み取りであるかどうかを示すフラグ。 0の場合、この FIFO 要素への最初の読み取りとなります。詳細は SPI 受信 FIFO を参照してください。 |
| 14-11 | RSVD | R | 0h | 予約済み |
| 10-8 | CHAN | R | 0h | 転送は SPI 受信 FIFO 上で行われました。詳細についてはこちらをご覧ください。 |
| 7-0 | NUM_BYTES_REMAINING | R | 0h | FIFO 要素で読み取る残りのバイト数(本トランザクションを含む)詳細は SPI 受信 FIFO を参照してください。 |