JAJSP06B November 2024 – March 2025 TPS54338 , TPS54438 , TPS54538
PRODUCTION DATA
TPS54538 デバイスには入力デカップリング コンデンサが必要で、アプリケーションによってはバルク入力コンデンサも必要になります。デカップリング・コンデンサの一般的な推奨値は10μFです。このためTlは、高周波フィルタリングを行うために、VINピンと接地の間に0.1µFコンデンサを追加することをお勧めします。
セラミック コンデンサの値は、温度およびコンデンサに印加されるDCバイアスの大きさによって大きく変化します。TIは、X5RおよびX7Rセラミック誘電体は容量/体積比が大きく、温度に対してかなり安定しているため、テキサス・インスツルメンツはX5RおよびX7Rセラミック誘電体を推奨します。また、このコンデンサはDCバイアスも考慮して選択する必要があります。DCバイアスが増加すると、実効容量値は減少します。
コンデンサの電圧定格は、最大入力電圧よりも大きい必要があります。また、コンデンサのリップル電流定格は最大入力電流リップルよりも大きい必要があります。入力リップル電流は、式 23を使って計算できます。
この設計例では、3つのMurata GRM32ER7YA106KA12K(10μF、35V、1210、X7R)コンデンサを選択しています。それぞれ24Vの低入力電圧における実効静電容量は6.16μFです。入力容量の値によって、コンバータの入力リップル電圧が決まります。入力リップル電圧は、式 24を使って計算できます。設計例の値で、IOUT_MAX = 5A、CIN_EFF = 3×6.16 = 18.48μF、fSW = 500kHzを使用すると、入力電圧リップルは113mV、RMS入力リップル電流は2.03Aとなります。
ここで、