TPS54x38は、負荷の変化に応じて、CCM、DCM、PFM、FCCMの各モードに移行します。負荷電流に応じて、TPS54x38 は次のいずれかのモードになります:
- 連続導通モード (CCM)。負荷電流がピーク ツー ピーク インダクタ リップル電流の 1/2 より大きくなると、固定スイッチング周波数の連続導通モードになります
- 不連続導通モード (DCM)。CCM 動作で負荷電流がピーク ツー ピーク インダクタ リップル電流の 1/2 より小さくなると、固定スイッチング周波数の不連続導通モードになります
- 軽負荷時に切り替え周波数を減少させるパルス周波数変調モード(PFM)
- 強制連続導通モード(FCCM)。軽負荷時でも固定スイッチング周波数の強制連続導通モード(FCCM)