JAJSP06B November 2024 – March 2025 TPS54338 , TPS54438 , TPS54538
PRODUCTION DATA
MODE ピンの構成の変更により、軽負荷時の PFM と FCCM を選択でき、SS と PG ピンでは調整可能なソフトスタート時間機能とパワー グッド インジケータ機能を選択でき、EMI 強化のためにユーザーが選択できるスペクトラム拡散機能が用意されています。次の表は、MODE ピンの各種構成を示しています。TI では、MODE 選択のために精度 1% の低温度係数抵抗を使用することを推奨します。
| デバイス | 推奨モード抵抗/kΩ | 軽負荷時のoperation | SS/PGピンの機能 | 周波数スペクトラム拡散 Fss |
|---|---|---|---|---|
| TPS54538 | < 4kΩ / ショート | PFM | SS | あり |
| TPS54x38 | 18kΩ | PFM | PG | あり |
| TPS54x38 | 180kΩ | FCCM | SS | あり |
| TPS54x38 | 330kΩ | FCCM | PG | あり |
| TPS54x38 | 680kΩ | FCCM | SS | なし |
| TPS54x38 | >1.3MΩ/フローティング | FCCM | PG | なし |