JAJSP06B November   2024  – March 2025 TPS54338 , TPS54438 , TPS54538

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  固定周波数のピーク電流モード
      2. 6.3.2  モード選択
      3. 6.3.3  基準電圧
      4. 6.3.4  出力電圧設定
      5. 6.3.5  スイッチング周波数の選択/同期
      6. 6.3.6  位相シフト
      7. 6.3.7  イネーブルと低電圧誤動作防止の調整
      8. 6.3.8  外部ソフト スタートおよびプリバイアス付きソフト スタート
      9. 6.3.9  パワー グッド
      10. 6.3.10 最小オン時間、最小オフ時間、および周波数フォールドバック
      11. 6.3.11 周波数スペクトラム拡散
      12. 6.3.12 過電圧保護
      13. 6.3.13 過電流および低電圧保護
      14. 6.3.14 サーマル シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 モードの概要
      2. 6.4.2 重負荷Operation
      3. 6.4.3 パルス周波数変調
      4. 6.4.4 強制連続導通変調
      5. 6.4.5 ドロップアウト動作
      6. 6.4.6 最小オン時間operation
      7. 6.4.7 シャットダウン・モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
        2. 7.2.2.2 出力電圧抵抗の選択
        3. 7.2.2.3 スイッチング周波数の選択
        4. 7.2.2.4 ソフトスタート コンデンサの選択
        5. 7.2.2.5 出力インダクタの選択
        6. 7.2.2.6 出力コンデンサの選択
        7. 7.2.2.7 入力コンデンサの選択
        8. 7.2.2.8 フィードフォワード コンデンサ CFFの選択
        9. 7.2.2.9 最大周囲温度
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 設計のベスト プラクティス
    4. 7.4 電源に関する推奨事項
    5. 7.5 レイアウト
      1. 7.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.5.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 8.1.2 開発サポート
        1. 8.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性

ここで規定される電気的定格は、特に記述のない限り、このドキュメント内のすべての仕様に適用されます。これらの仕様は、デバイスを含む製品の寿命全体にわたり、デバイスのパラメトリックや機能の仕様を劣化させない条件として解釈されます。標準値は、TJ = 25°C、VIN = 12Vの場合です。最小および最大値は、特に記載がない場合には、温度TJ = -40°C~+150°C、入力電圧(VIN)= -3.8V~28Vを基準としています。
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
電源 (VIN ピン)
VIN 動作入力電圧 3.8 28 V
IQ 非スイッチング時の静止電流 EN = 5V、VFB = 0.65V、VIN = 12V、PFM 28 34 µA
EN = 5V、VFB = 0.65V、VIN = 12V、FCCM 40 47
ISHDN シャットダウン時の電源電流 VEN = 0V、VIN = 12V 3 5.5 µA
VIN_UVLO 入力低電圧ロックアウトスレッショルド 立ち上がりスレッショルド 3.4 3.6 3.8 V
立ち下がりスレッショルド 3.2 3.4 3.6 V
ヒステリシス 200 mV
イネーブル (EN ピン)
VEN_RISE イネーブル スレッショルド 立ち上がり有効にするスレッショルド 1.15 1.22 V
VEN_FALL

スレッショルドをディセーブル

立ち下がりディスエーブルのスレッショルド 0.9 1 V
Ip ENプルアップ電流 VEN = 1.0V 0.7 µA
Ih ENプルアップヒステリシス電流 1.76 µA
電圧リファレンス (FB ピン)
VFB FB 電圧 TJ = 25°C 596 600 604 mV
TJ = 0℃~85℃ 595 600 605 mV
TJ = –40℃~150℃ 594 600 606 mV
IFB 入力リーク電流 VIN = 12V、VFB = 0.8V、TJ = 25°C 0.1 μA
パワーMOSFETを内蔵
RDSON_HS ハイサイド MOSFET オン抵抗 TJ = 25°C 47
RDSON_LS ローサイド MOSFET オン抵抗 TJ = 25°C 21
電流制限
IHS_LIMIT ハイサイド MOSFET 電流制限値 VIN = 12V、TPS54538 7 8.1 9.4 A
VIN = 12V、TPS54438 5.6 6.7 7.7
VIN = 12V、TPS54338 4.2 5 6
ILS_LIMIT ローサイド MOSFET 電流制限値 VIN = 12V、TPS54538 5 6 7 A
VIN = 12V、TPS54438 4 5.1 6.3
VIN = 12V、TPS54338 2.9 3.8 4.7
ILS_NOC 逆電流制限 VIN = 12V、TPS54538 2 3 4.2 A
VIN = 12V、TPS54438 1.5 2.6 3.9
VIN = 12V、TPS54338 1.3 2.4 3.5
IPEAK_MIN 最小ピーク インダクタ電流 VIN = 12V、TPS54538、TPS54438 0.7 A
VIN = 12V、TPS54338 0.56
ソフトスタート(SS ピン)
ISS ソフトスタート充電電流 3.5 5.5 6.5 μA
TSS 固定内部ソフトスタート時間

PG機能付きモード。

0%Vout-90% VOUTからの時間

3.6 ms
パワー グッド(PG ピン)
VPGTH PGスレッショルド、VFBのパーセンテージ VFB立ち下がり、PG HighからLow 85%
VFB立ち上がり、PG LowからHigh 90%
VFB立ち下がり、PG LowからHigh 107%
VFB立ち上がり、PG High から Low 115%
TPG_R PG の遅延時間 PG を Low から High に 70 μs
TPG_F PG の遅延時間 PG を High から Low に 13 μs
VIN_PG_VALID 有効な PG 出力の最小 VIN 外部5Vへの100kΩプルアップでPGが0.5V未満のときに測定 2 2.5 V
VPG_OL PG出力Lowレベル電圧 IPG = 0.5mA 0.3 V
IPG_LK オープンドレインがHighレベルの時のPGリーク電流 VPG = 5.5V -1 1 μA
発振器周波数(RT ピン)
fSW スイッチング中心周波数 RT = フローティング 450 500 550 kHz
RT = GND 870 1000 1130
VSYNC_HI SYNC クロック High レベル スレッショルド 1.7 V
VSYNC_LO SYNC クロック Low レベル スレッショルド 0.9 V
tON_MIN(1) 最小 ON パルス幅 70 ns
tOFF_MIN(1) 最小 OFF パルス幅 114 ns
tON_MAX(1) 最大 ON パルス幅 8 μs
出力過電圧および低電圧保護
VOVP 出力OVPスレッショルド OVP検出(L→H) 112% 115% 118%
ヒステリシス 8%
VUVP 出力UVPスレッショルド UVP検出(H→L) 65%
ヒステリシス 6%
thiccup_ON ソフトスタートの終了後、ヒカップ・モードに移行する前のUVヒカップ・オン時間 256 μs
thiccup_OFF 再起動前のUVヒカップオフ時間 9.8 サイクル
サーマル シャットダウン
TSHDN(1) サーマル シャットダウンのスレッショルド シャットダウン温度 165
THYS(1) ヒステリシス 30
拡散スペクトラム周波数
fm(1) 変調周波数 10 kHz
fspread 内部発振器の周波数 ±8%
出荷時のテストは行っていません。設計により規定