9 改訂履歴
Changes from Revision * (December 2024) to Revision A (November 2025)
- B グレードからへのオフセット誤差を 25℃ で 125mA から 105mA に変更。ドキュメント全体を通してオフセット誤差のドリフト仕様を、-40℃ から 125℃ までの全範囲でのオフセット誤差に置き換え。Go
- ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新Go
- 「合計誤差例」を、すべての表における誤差を計算するために、オフセットのドリフトではなく温度仕様に対するオフセット誤差を使用して更新。Go