JAJSPV5A December 2024 – November 2025 INA750B
PRODUCTION DATA
INA750x の電気仕様セクション 5.5 には、一般的な個別の誤差項 (ゲイン誤差、オフセット誤差、非直線性誤差など) が含まれます。これらすべての個別の誤差成分を含む合計誤差は、表には記載されていません。デバイスの予測誤差を正確に計算するには、最初にデバイスの動作条件を把握する必要があります。このセクションでは、個々の誤差発生源と、特定の条件に対するこれらの誤差の組み合わせからデバイスの合計誤差値を計算する方法について説明します。
各種の動作条件が合計誤差の計算にどのような影響を与えるかの詳細として、3 つの例を合計誤差の例 1、合計誤差の例 2、および合計誤差の例 3に示します。標準値と最大値の計算も示されており、デバイス間で誤差がどの程度ばらつくかを詳しく知ることができます。