JAJSPV5A December 2024 – November 2025 INA750B
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 (VS) | 6 | V | ||
| アナログ入力、VIN+, VIN-(2) | 差動 (VIN+) - (VIN-) | -12 | 12 | V |
| 同相 | GND - 20 | 120 | V | |
| アナログ入力 (REF) | アナログ入力 (REF) | GND - 0.3 | Vs + 0.3 | V |
| アナログ入力 (FB) | アナログ入力 (FB) | GND - 0.3 | Vs + 0.3 | V |
| アナログ出力 (OUT) | アナログ出力 (OUT) | GND - 0.3 | Vs + 0.3 | V |
| デジタル出力 (ALERT) | 温度アラート出力 | GND - 0.3 | Vs + 0.3 | V |
| TA | 動作温度 | -55 | 150 | °C |
| TJ | 接合部温度 | 165 | °C | |
| Tstg | 保存温度 | -65 | 165 | °C |