JAJSPV5A December 2024 – November 2025 INA750B
PRODUCTION DATA
| ピン | タイプ | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| ALERT | 13 | デジタル出力 | オープン ドレインの温度アラート |
| FB | 11 | アナログ入力 | ゲイン調整フィードバック。抵抗デバイダに接続してデバイスのゲインを調整します。 |
| GND | 5 | アナログ | グランド |
| IN- | 8 | アナログ入力 | シャント抵抗の負荷側から入力される電圧 |
| IN+ | 1 | アナログ入力 | シャント抵抗の電源側から入力される電圧 |
| IS– | 7 | アナログ入力 | 負荷に接続します |
| IS+ | 14 | アナログ入力 | 電源に接続します |
| NC | 2 | – | IN+ (ピン 1 ) に接続。 |
| NC | 4、6 | – | グランドに接続するか、無接続のまま。 |
| NC | 9 | – | IN- (ピン 8) に接続。 |
| OUT | 10 | アナログ出力 | 出力電圧 |
| REF | 12 | アナログ入力 | 基準電圧、0V ~ VS |
| VS | 3 | アナログ | 電源、2.7V~5.5V |