JAJSPV5A December 2024 – November 2025 INA750B
PRODUCTION DATA
INA750x は、2 つの外付け抵抗ネットワークでゲインを調整可能です。デフォルトのゲインは 40mV/A であり、外付けの可変ゲイン抵抗ネットワークを追加することで、総ゲイン (G) は最大 800mV/A の範囲に対応できます図 6-8に、外付けゲインを追加するように構成された 2 つの外付け抵抗 RFB1 および RFB2 を示します。式 2は外部可変ゲインの計算に使用でき、式 3は外付け可変ゲインでのシステムの合計ゲインを示します。リファレンス ピンによる出力の調整に示すように、REF ピンと抵抗 RFB2 の一方の端は、OUT ピンで必要な電圧に基づいて、外部リファレンスに接続されています。
INA750x の FB ピンには関連するバイアス電流があり、可変ゲイン抵抗 RFB1 の値が大きいと、誤差に加算される可能性があります。あるいは、可変ゲイン抵抗の値が非常に小さいと、検出アンプの出力に負荷がかかり、検出アンプが電源レールに近くなるまでの能力が制限されます。外部調整可能なゲインが 1 より高い場合は、外付け抵抗 RFB1 と RFB2 の合計を 10kΩ と 40kΩ の間に維持することをお勧めします。表 6-1に、最も一般的なゲインに対しての外部ゲイン抵抗の推奨値を示します。
| 外部可変ゲイン | RFB1 | RFB2 | 総ゲイン (G) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0Ω(短絡) | オープン | 40mV/A |
| 2 | 20kΩ | 20kΩ | 80mV/A |
| 4 | 30kΩ | 10kΩ | 160mV/A |
| 5 | 20kΩ | 5kΩ | 200mV/A |