JAJSPV5A December 2024 – November 2025 INA750B
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | ||||||
| VCM | 同相入力範囲 | VIN+ = –4V ~ 110V、ISENSE = 0A、 TA = –40°C ~ +125°C |
-4 | 110 | V | |
| CMRR | 同相除去比 | VIN+ = –4V ~ 110V、ISENSE = 0A、 TA = –40°C ~ +125°C、INA750A |
±12.5 | ±40 | μA/V | |
| VIN+ = –4V ~ 110V、ISENSE = 0A、 TA = –40°C ~ +125°C、INA750B |
±400 | ±650 | ||||
| CMRR | 同相除去比 | f = 50kHz | ±28 | mA/V | ||
| Ios | 入力換算オフセット電流誤差 | ISENSE = 0A、INA750A | ±2.5 | ±20 | mA | |
| ISENSE = 0A、INA750A、 TA = –40℃ ~ +125℃、 |
±10 | ±35 | ||||
| ISENSE = 0A、INA750B | ±32 | ±105 | ||||
| ISENSE = 0A、INA750B、 TA = –40℃ ~ +125℃、 |
±125 | |||||
| PSRR | 電源除去比 | VS = 2.7V ~ 5.5V、VREF = 1V、 ISENSE = 0A、INA750A |
±0.5 | ±2.5 | mA/V | |
| VS = 2.7V ~ 5.5V、VREF = 1V、 ISENSE = 0A、INA750B |
±1.25 | ±12.5 | ||||
| IB | 合計入力バイアス電流 | IB++ IB-、ISENSE = 0A | 45 | 66 | 90 | µA |
| IFB | フィードバック電流 | ISENSE = 0A | ±2 | nA | ||
| ISENSE = 0A、TA = –40°C ~ +125°C | ±6 | |||||
| シャント抵抗を内蔵 | ||||||
| RSHUNT | 内部ケルビン シャント抵抗 | IN+ から IN–、TA = 25℃ | 0.8 | mΩ | ||
| 複数のピン抵抗 | IS+ ~ IS-、TA = 25°C | 0.800 | 0.960 | 1.200 | mΩ | |
| ピン間パッケージインダクタンス | IS+ ~ IS-、TA = 25°C | 2.5 | nH | |||
| ISENSE | 最大連続電流 | TA = –40℃ ~ +125℃ | ±25 | A | ||
| シャントの短時間過負荷 | ISENSE = 55A (5 秒間) | ±0.01 | % | |||
| シャントの温度サイクル | –65°C ~ 150°C、500 サイクル | ±0.05 | % | |||
| 半田熱に対するシャント抵抗 | 260°C 半田付け、10 秒 | ±0.1 | % | |||
| シャントの高温曝露 | 1000 時間、TA = 150℃ | ±0.015 | % | |||
| 出力 | ||||||
| G | ゲイン | INA750A、INA750B | 40 | mV/A | ||
| G | システムゲイン誤差 (シャントとアンプ) | GND + 50mV ≤ VOUT ≤ VS – 200mV、 TA = 25°C、ISENSE = ±25A、INA750A |
±0.320 | ±0.775 | % | |
| GND + 50mV ≤ VOUT ≤ VS – 200mV、 TA = 25°C、ISENSE = ±5A、INA750A |
±0.05 | ±0.40 | ||||
| (1)GND + 50mV ≤ VOUT ≤ VS – 200mV、 TA = 25°C、ISENSE = ±25A、INA750B |
±0.3 | ±1 | ||||
| GND + 50mV ≤ VOUT ≤ VS – 200mV、 TA = 25℃、ISENSE = ±5A、INA750B |
±0.1 | ±0.625 | ||||
| G | システム ゲイン誤差ドリフト (シャントとアンプ) | TA = –40℃ ~ +125℃、INA750A | ±4 | ±40 | ppm/℃ | |
| TA = –40℃ ~ +125℃、INA750B | ±10 | ±100 | ||||
| 電力係数ゲイン非線形性誤差 | (2)GND + 10mV ≤ VOUT ≤ VS – 200mV | 6 | ppm/A2 | |||
| RVRR | リファレンス電圧除去比 (入力換算) | VREF = 0.5V ~ 4.5V | ±1.15 | ±6.25 | mA/V | |
| 最大の容量性負荷 | 発振が持続しないこと | 0.5 | nF | |||
| 電圧出力 | ||||||
| VS 電源レールまでスイング | RL = 10kΩ ~ GND、VREF = VS、 調整可能なゲイン = 4、 TA = –40℃ ~ +125℃ |
VS - 0.05 | VS - 0.1 | V | ||
| グランドまでスイング | RL = 10kΩ ~ GND、VREF = GND、 調整可能なゲイン = 4、 TA = –40℃ ~ +125℃ |
VGND + 5 | VGND + 10 | mV | ||
| グランドまでスイング | RL = 10kΩ ~ GND、VREF = GND、 TA = –40℃ ~ +125℃ |
VGND + 1 | VGND + 5 | mV | ||
| 周波数応答 | ||||||
| BW | 帯域幅 (電流センス アンプのみ) | -3dB 帯域幅、VFB = VOUT | 1 | MHz | ||
| -3dB 帯域幅、可変ゲイン = 4 | 0.5 | MHz | ||||
| 伝搬遅延(3) | VIN+、VIN- = 48V、可変ゲイン = 1、 VREF = 150mV、負荷ステップ = 0A ~ 20A、 出力が 1% までセトリング |
0.250 | µs | |||
| 総セトリング時間 (電流入力から OUT) | VIN+、VIN- = 48V、可変ゲイン = 1、 VREF = 150mV、負荷ステップ = 0A ~ 20A、 出力が 1% までセトリング |
5 | µs | |||
| SR | スルー レート | VFB = VOUT | 1.8 | V/μs | ||
| 可変ゲイン = 4 | 1.5 | V/μs | ||||
| ノイズ | ||||||
| 電流ノイズ密度 | 75 | µA/√Hz | ||||
| 電源 | ||||||
| IQ | 静止時電流 | 3.5 | 4.25 | mA | ||
| TA = –40°C ~ +125°C | 4.5 | mA | ||||
| 温度 | ||||||
| TAlert | サーマル アラート スレッショルド | Rpull-up = 10kΩ、 | 160 | °C | ||
| VLOAlert | サーマル アラートの Low レベル出力電圧 | Rpull-up = 10kΩ、 | 200 |
mV | ||