JAJSQS5A
July 2023 – May 2025
AFE7955
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
説明
4
仕様
4.1
絶対最大定格
4.2
ESD 定格
4.3
推奨動作条件
4.4
熱に関する情報 (AFE79xx)
4.5
トランスミッタの電気的特性
4.6
RF ADC の電気的特性
4.7
PLL / VCO / クロックの電気的特性
4.8
デジタルの電気的特性
4.9
電源の電気的特性
4.10
タイミング要件
4.11
スイッチング特性
4.12
代表的特性
4.12.1
TX 代表的特性:800MHz
4.12.2
TX 代表的特性:1.8GHz
4.12.3
TX 代表的特性:2.6GHz
4.12.4
TX 代表的特性:3.5GHz
4.12.5
TX 代表的特性:4.9GHz
4.12.6
TX 代表的特性:8.1GHz
4.12.7
TX 代表的特性:9.6GHz
4.12.8
RX 代表的特性:800MHz
4.12.9
RX の代表的特性 (1.75~1.9 GHz 時)
4.12.10
RX 代表的特性:2.6GHz
4.12.11
RX 代表的特性:3.5GHz
4.12.12
RX 代表的特性:4.9GHz
4.12.13
RX 代表的特性:8.1GHz
4.12.14
RX 代表的特性:9.6GHz
4.12.15
PLL およびクロックの代表的特性
5
デバイスおよびドキュメントのサポート
5.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
5.2
サポート・リソース
5.3
商標
5.4
静電気放電に関する注意事項
5.5
用語集
6
改訂履歴
7
メカニカル、パッケージ、および注文情報
5.5
用語集
テキサス・インスツルメンツ用語集
この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。