JAJSQS5A July 2023 – May 2025 AFE7955
PRODUCTION DATA
TA = +25℃、ADC サンプリング レート = 2949.12GHz での代表値。デフォルト条件:出力サンプル レート = 491.52MSPS (1/6 にデシメーション)、fREF = 491.52MHz の PLL クロック モード、AIN = -3dBFS、DSA 設定 = 4dB

| 0.8GHz 整合あり、830MHz で正規化 | ||
| 0.8GHz 整合あり、25℃の位相で正規化 | ||
| 0.8GHz 整合あり | ||
| 微分振幅誤差 = PIN(DSA 設定 - 1) - PIN(DSA 設定) + 1 |
| 0.8GHz 整合あり | ||
| 積分振幅誤差 = PIN(DSA 設定) - PIN(DSA 設定 = 0) + (DSA 設定) |
| 0.8GHz 整合あり | ||
| 微分位相誤差 = PhaseIN(DSA 設定 - 1) - PhaseIN(DSA 設定) |
| 0.8GHz 整合あり | ||
| 積分位相誤差 = Phase(DSA 設定) - Phase(DSA 設定 = 0) |

| 0.8GHz 整合あり、トーンからのオフセット 12.5MHz |
| 0.8GHz 整合あり、トーンからのオフセット 12.5MHz | ||

| 0.8GHz 整合あり、各トーンは -7dBFS、トーン間隔 = 20MHz |

| 0.8GHz 整合あり、トーン間隔 = 20MHz、DSA = 12dB |
| 0.8GHz 整合あり、HD2 調整後に測定、DDC バイパス モード (特性評価用 テキサス・インスツルメンツ専用モード) |

| 0.8GHz 整合あり、HD2 調整後に測定、DDC バイパス モード (特性評価用 テキサス・インスツルメンツ専用モード) |

| 0.8GHz 整合あり、DDC バイパス モード (特性評価用 テキサス・インスツルメンツ専用モード) |

| 0.8GHz 整合あり、DDC バイパス モード (特性評価用 テキサス・インスツルメンツ専用モード) |
| 0.8GHz 整合あり、各トーン -7dBFS、20MHz のトーン間隔、すべての電源電圧は推奨動作条件の最小値、代表値、最大値 |
| 0.8GHz 整合あり、12.5MHz オフセット、すべての電源電圧は推奨動作条件の最小値、代表値、最大値 |
| 0.8GHz 整合あり、各チャネルについて 25℃のフルスケールで正規化 |
| 0.8GHz 整合あり | ||
| 微分振幅誤差 = PIN(DSA 設定 - 1) - PIN(DSA 設定) + 1 |
| 0.8GHz 整合あり | ||
| 積分振幅誤差 = PIN(DSA 設定) - PIN(DSA 設定 = 0) + (DSA 設定) |
| 0.8GHz 整合あり | ||
| 微分位相誤差 = PhaseIN(DSA 設定 - 1) - PhaseIN(DSA 設定) |
| 0.8GHz 整合あり | ||
| 積分位相誤差 = Phase(DSA 設定) - Phase(DSA 設定 = 0) |

| 0.8GHz 整合あり、fIN = 840MHz、AIN= -3dBFS |

| 0.8GHz 整合あり、DSA 設定 = 12dB、トーンから 12.5MHz オフセット |

| 0.8GHz 整合あり、各トーンは -7dBFS、トーン間隔 = 20MHz |

| 0.8GHz 整合あり、トーン間隔 = 20MHz、DSA = 4dB |

| 0.8GHz 整合あり、トーン間隔 = 20MHz、DSA = 12dB |

| 0.8GHz 整合あり、HD2 調整後に測定、DDC バイパス モード (特性評価用 テキサス・インスツルメンツ専用モード) |
| 0.8GHz 整合あり、DDC バイパス モード (特性評価用 テキサス・インスツルメンツ専用モード) |
| 0.8GHz 整合あり、DDC バイパス モード (特性評価用 テキサス・インスツルメンツ専用モード) |
| 0.8GHz 整合あり | ||
| 0.8GHz 整合あり、各トーン -7dBFS、20MHz のトーン間隔、すべての電源電圧は推奨動作条件の最小値、代表値、最大値 |