JAJSQS5A July 2023 – May 2025 AFE7955
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CML SerDes 入力 [8:1]SRX+/- | ||||||
| VSRDIFF | SerDes レシーバ入力振幅 | 差動 | 100 | 1200 | mVpp | |
| VSRCOM | SerDes 入力コモン モード | 0.4 | 0.5 | 0.6 | V | |
| ZSRdiff | SerDes 内部差動終端 (1) | 100 | Ω | |||
| FSerDes | SerDes ビット レート | フル レート モード | 19 | 29.5 | Gbps | |
| ハーフ レート モード | 9.5 | 16.25 | Gbps | |||
| クォーター レート モード | 4.75 | 8.125 | Gbps | |||
| 挿入損失許容 (2) | SerDes 電源 = 1.8V | 25 | dB | |||
| TJ | 総ジッタ許容 | 0.42 | UI | |||
| CML SerDes 出力 [8:1]STX+/- | ||||||
| VSTDIFF | SerDes トランスミッタ出力振幅 | 差動 | 500 | 1000 | mVpp | |
| VSTCOM | SerDes 出力コモン モード | 0.4 | 0.45 | 0.55 | V | |
| ZSTdiff | SerDes 出力インピーダンス | 100 | Ω | |||
| TRF | 出力の立ち上がりおよび立ち下がり時間 | 20~80% | 8 | ps | ||
| TEQS | イコライゼーション範囲 | 7 | dB | |||
| TTJ | 出力の総ジッタ | 0.21 | UI | |||
| CMOS I/O:GPIO{B/C/D/E}x、SPICLK、SPISDIO、SPISDO、SPISEN、RESETZ、BISTB0、BISTB1 | ||||||
| VIH | High レベル入力電圧 | 0.6×VDD1P8GPIO | V | |||
| VIL | Low レベル入力電圧 | 0.4×VDD1P8GPIO | V | |||
| IIH | High レベル入力電流 | -250 | 250 | µA | ||
| IIL | Low レベル入力電流 | -250 | 250 | µA | ||
| CL | CMOS 入力容量 | 2 | pF | |||
| VOH | High レベル出力電圧 | VDD1P8GPIO–0.2 | V | |||
| VOL | Low レベル出力電圧 | 0.2 | V | |||
| 差動入力:SYSREF+/- モード A | ||||||
| ClockMODE | PLL クロック モードのみ | |||||
| FSYSREFMAX | SYSREF 入力周波数最大値 | 40 | MHz | |||
| VSWINGSRMAX | SYSREF 入力スイング最大値 | 1.8 | Vppdiff(3) | |||
| VSWINGSRMIN | SYSREF 入力スイング最小値 | fREF < 500MHz | 0.3 | Vppdiff(3) | ||
| VSWINGSRMIN | SYSREF 入力スイング最小値 | fREF > 500MHz | 0.6 | Vppdiff(3) | ||
| VCOMSRMAX | SYSREF 入力コモン モード電圧最大値 | 0.8 | V | |||
| VCOMSRMIN | SYSREF 入力コモン モード電圧最小値 | 0.6 | V | |||
| ZT | 入力の終端 | 差動 | 100 (1) | Ω | ||
| CL | 入力容量 | 各ピンから GND | 0.5 | pF | ||
| LVDS 入力:0SYNCIN+/- および 1SYNCIN+/- | ||||||
| VICOM | 入力コモン モード電圧 | 1.2 | V | |||
| VID | 差動入力電圧スイング | 450 | Vppdiff(3) | |||
| ZT | 入力の終端 | 差動 | 100 | Ω | ||
| LVDS 出力:0SYNCOUT+/- および 1SYNCOUT+/- | ||||||
| VOCOM | 出力コモン モード電圧 | 1.2 | V | |||
| VOD | 差動出力電圧スイング | 500 | Vppdiff(3) | |||
| ZT | 内部終端 | 100 | Ω | |||