JAJSQS5A July 2023 – May 2025 AFE7955
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 電源電圧範囲 | DVDD0P9、VDDT0P9 | -0.3 | 1.2 | V |
| VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2PLL、VDD1P2PLLCLKREF、VDD1P2FB、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML | -0.3 | 1.4 | V | |
| VDD1P8RX、VDD1P8RXCLK、VDD1P8TX、VDD1P8TXDAC、VDD1P8TXENC、VDD1P8PLL、VDD1P8PLLVCO、VDD1P8FB、VDD1P8FBCLK、VDD1P8GPIO、VDDA1P8 | -0.5 | 2.1 | V | |
| ピン電圧範囲 | {1/3}RXIN+/- | -0.5 | VDDRX1P8+0.3 | V |
| 1FBIN+/-、2FB+/- | -0.5 | VDDFB1P8+0.3 | V | |
| {1/3}TXOUT+/- | -0.5 | VDDTX1P8+0.3 | V | |
| REFCLK+/-、SYSREF+/- | -0.3 | 1.4 | V | |
| {1:8}SRX+/- | -0.3 | 1.4 | V | |
| {1:8}STX+/- | -0.3 | 1.4 | V | |
| GPIO{B/C/D/E}x、SPICLK、SPISDIO、SPISDO、SPISEN、RESETZ、BISTB0、BISTB1 | -0.5 | VDD1P8GPIO + 0.3 | V | |
| IFORCE、VSENSE | -0.3 | VDDCLK1P8 + 0.3 | V | |
| SRDAMUX1、SRDAMUX2 | -0.3 | VDDA1P8+0.3 | V | |
| PMAX(xRXIN+/-) | デバイス・ピンでのピーク差動 RF 入力電力、fIN = 830MHz、DSA = 20dB | 16.7 | dBm | |
| デバイス・ピンでのピーク差動 RF 入力電力、fIN = 1760MHz、DSA = 20dB | 17.0 | dBm | ||
| デバイス・ピンでのピーク差動 RF 入力電力、fIN = 2610MHz、DSA = 20dB | 18 | dBm | ||
| デバイス・ピンでのピーク差動 RF 入力電力、fIN = 3610MHz、DSA = 20dB | 18.5 | dBm | ||
| デバイス・ピンでのピーク差動 RF 入力電力、fIN = 4910MHz、DSA = 20dB | 19.3 | dBm | ||
| デバイス・ピンでのピーク差動 RF 入力電力、fIN = 8150MHz、DSA = 20dB | 21.3 | dBm | ||
| デバイス・ピンでのピーク差動 RF 入力電力、fIN = 9610MHz、DSA = 20dB | 23.5 | dBm | ||
| ピーク入力電流 | 任意の入力 | 20 | mA | |
| TJ | 接合部温度 | 150 | ℃ | |
| Tstg | 保存温度 | -65 | 150 | ℃ |