JAJSQS5A July 2023 – May 2025 AFE7955
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVDD1P8 | グループ 3A:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | モード 1:2T1F - FDD FB 100%、RX TX/FB レートなし:491.52MSPS シングル バンド:12x Int、FB 6x Dec fDAC = 5898.24SPS fADC = 2949.12MSPS fTX = 1.85GHz 64/66 コーディング、16.22Gbps TX:2-4-4-1、FB:1-2-4-1 | 460 | mA | ||
| グループ 3B:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 338 | mA | ||||
| グループ 3C:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 71.3 | mA | ||||
| IVDD1P2 | グループ 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML、VDD1P2PLLCLKREF | 734 | mA | |||
| IVDD0P9 | グループ 1A:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 1273 | mA | |||
| Pdiss | 電力散逸 | 3623 | mW | |||
| IVDD1P8 | グループ 3A:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | モード 2:2T2R - TDD 1F を RX TX 75%、RX 25%、FB 75% TX デュアルバンド 18x Int、FB 6x Dec、RX デュアルバンド 24x Dec。TX/FB レート 491.52MSPS RX レート 122.88MSPS fDAC = 8847.36MSPS fADC = 2949.12MSPS fOUT = fIN = 1.9、2.6GHz 64/66 コーディング、16.22Gbps TX:4-8-4-1、FB:1-2-4-1、RX:1-8-16-1 | 461 | mA | ||
| グループ 3B:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 528 | mA | ||||
| グループ 3C:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 69.1 | mA | ||||
| IVDD1P2 | グループ 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML、VDD1P2PLLCLKREF | 780 | mA | |||
| IVDD0P9 | グループ 1A:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 1671 | mA | |||
| Pdiss | 電力散逸 | 4387 | mW | |||
| IVDD1P8 | グループ 3A:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | モード 3:2T2R1F 構成で、FDD モードにおいて FB は TX 側で 100% 動作し、デュアルバンド TX は 18 倍インターポレーション、FB は 6 倍デシメーション、デュアルバンド RX は 24 倍、TX/FB のサンプリングレートは 491.52Msps、RX のレートは 122.88Msps fDAC = 11796.48MSPS fADC = 2949.12MSPS fTX = 1.85 + 2.15GHz fRX = 1.75 + 1.88GHz 64/66 コーディング、16.22Gbps TX: 4-8-4-1、FB:1-2-4-1、RX:1-8-16-1 | 801 | mA | ||
| グループ 3B:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 606 | mA | ||||
| グループ 3C:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 71.6 | mA | ||||
| IVDD1P2 | グループ 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML、VDD1P2PLLCLKREF | 1261 | mA | |||
| IVDD0P9 | グループ 1A:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 2409 | mA | |||
| Pdiss | 電力散逸 | 6402 | mW | |||
| IVDD1P8 | グループ 3A:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | モード 4:2T2R1F 構成で、FDD モードにおいて FB は 100% 動作し、DAC は 7.3728GSPS、ADC は2.4576GSPSTXはデュアルバンド構成で15倍インターポレーション、FBは5倍デシメーション、RXはデュアルバンド構成で20倍デシメーションTX/FB レート 491.52Msps, RX レート 122.88Msps fTX = 1.85 + 2.15GHz fRX = 1.75 + 1.88GHz 64/66 コーディング、16.22Gbps TX: 4-8-4-1、FB:1-2-4-1、RX:1-8-16-1 | 780 | mA | ||
| グループ 3B:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 581 | mA | ||||
| グループ 3C:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 67 | mA | ||||
| IVDD1P2 | グループ 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML、VDD1P2PLLCLKREF | 1192 | mA | |||
| IVDD0P9 | グループ 1A:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 2203 | mA | |||
| Pdiss | 電力散逸 | 6037 | mW | |||
| IVDD1P8 | グループ 3A:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | モード 5:2T2R - TDD 1F を RX TX 75%、RX 25%、FB 75% のシングル バンドと共有:12x Int、FB 3x Dec、RX 6x Dec TX/FB レート = 983.04MSPS RX レート 491.52MSPS fDAC = 11796.48MSPS fADC = 2949.12MSPS fTX = 3.5GHz fRX = 3.5GHz 64/66 コーディング、16.22Gbps TX:4-4-2-1、FB:2-2-4-2、RX:2-4-4-1 | 459 | mA | ||
| グループ 3B:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 548 | mA | ||||
| グループ 3C:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 71 | mA | ||||
| IVDD1P2 | グループ 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML、VDD1P2PLLCLKREF | 877 | mA | |||
| IVDD0P9 | グループ 1A:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 1754 | mA | |||
| Pdiss | 電力散逸 | 4616 | mW | |||
| IVDD1P8 | グループ 3A:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | モード 6a:TDD 2T1FB (スタンバイでの RX) TX 9G および FB 3G -16 ビット:368.64M、DSA = 6dB、非インターリーブ モード RX 3G:368.64M の詳細を示します。16 ビット、スタンバイ SerDes:25Gbps) -> Rx/FB (レーン共有) 用に 2 レーン、Tx 用に 2 レーン |
388 | mA | ||
| グループ 3B:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 372 | mA | ||||
| グループ 3C:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 69 | mA | ||||
| IVDD1P2 | グループ 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML、VDD1P2PLLCLKREF | 1066 | mA | |||
| IVDD0P9 | グループ 1A:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 1677 | mA | |||
| Pdiss | 電力散逸 | 4323 | mW | |||
| IVDD1P8 | グループ 3A:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | モード 6b:TDD 2R (スタンバイでの TX) TX 9G および FB 3G -16 ビット:368.64M、DSA = 6dB、非インターリーブ モード、スタンバイ RX 3G:368.64M の詳細を示します。16 ビット SerDes:25Gbps) -> Rx/FB (レーン共有) 用に 2 レーン、Tx 用に 2 レーン |
374 | mA | ||
| グループ 3B:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 391 | mA | ||||
| グループ 3C:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 68.3 | mA | ||||
| IVDD1P2 | グループ 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML、VDD1P2PLLCLKREF | 597 | mA | |||
| IVDD0P9 | グループ 1A:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 1233 | mA | |||
| Pdiss | 電力散逸 | 3356 | mW | |||
| IVDD1P8 | グループ 3A:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | モード 6c:TDD 2T2R1FB TX 9G および FB 3G -16 ビット:368.64M、DSA = 6dB、非インターリーブ モード、RX 3G で 75%:368.64M の詳細を示します。SerDes で 16 ビット 25%:25Gbps) -> Rx/FB (レーン共有) 用に 2 レーン、Tx 用に 2 レーン |
385 | mA | ||
| IVDD1P8 | グループ 3B:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 376 | mA | |||
| IVDD1P8 | グループ 3C:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 69 | mA | |||
| IVDD1P2 | グループ 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML、VDD1P2PLLCLKREF | 949 | mA | |||
| IVDD0P9 | グループ 1A:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 1566 | mA | |||
| Pdiss | 電力散逸 | 4081 | mW | |||
| IVDD1P8 | グループ 3A:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | モード 6d:FDD 2T2R1FB TX 9G および FB 3G -16ビット:368.64M、DSA = 6dB、非インターリーブ モード、 RX 3G:368.64M の詳細を示します。16 ビット SerDes:25Gbps) -> Rx/FB (レーン共有) 用に 2 レーン、Tx 用に 2 レーン |
534 | mA | ||
| IVDD1P8 | グループ 3B:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 413 | mA | |||
| IVDD1P8 | グループ 3C:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 69 | mA | |||
| IVDD1P2 | グループ 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML、VDD1P2PLLCLKREF | 1208 | mA | |||
| IVDD0P9 | グループ 1A:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 1947 | mA | |||
| Pdiss | 電力散逸 | 5078 | mW | |||
| IVDD1P8 | グループ 3A:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | モード 7:モード 7 と同じ構成、スリープ モード。SLEEP ピンは High にする。 | 20 | mA | ||
| グループ 3B:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 244 | mA | ||||
| グループ 3C:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 16 | mA | ||||
| IVDD1P2 | グループ 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML、VDD1P2PLLCLKREF | 51 | mA | |||
| IVDD0P9 | グループ 1A:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 249 | mA | |||
| Pdiss | 電力散逸 | 795 | mW | |||
| IVDD1P8 | グループ 3A:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | モード 8:2T2R1F - TX シングル バンドで FDD FB 100%:24x Int、FB 12x Dec RX シングル バンド:RX 24x TX/FB レート 245.76MSPS RX レート 122.88MSPS fDAC = 5898.24MSPS fADC = 2949.12MSPS fTX = 0.85GHz fRX = 0.8GHz 8/10 コーディング、9.8304Gbps TX:2-4-4-1、FB:1-2-4-1、RX:1-4-8-1 | 798 | mA | ||
| グループ 3B:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 432 | mA | ||||
| グループ 3C:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 72 | mA | ||||
| IVDD1P2 | グループ 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML、VDD1P2PLLCLKREF | 1041 | mA | |||
| IVDD0P9 | グループ 1A:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 1637 | mA | |||
| Pdiss | 電力散逸 | 5106 | mW | |||
| IVDD1P8 | グループ 3A:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | モード 9:2T2R1F - TX シングル バンドで FDD FB 100%:18x Int、FB 6x Dec RX シングル バンド:RX 12x TX/FB レート 491.52MSPS RX レート 245.76MSPS fDAC = 8847.36MSPS fADC = 2949.12MSPS fTX = 1.85GHz fRX = 1.75GHz 8/10 コーディング、9.8304Gbps TX:4-4-2-1、FB:2-2-2-1、RX:2-4-4-1 | 798 | mA | ||
| グループ 3B:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 541 | mA | ||||
| グループ 3C:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 69 | mA | ||||
| IVDD1P2 | グループ 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML、VDD1P2PLLCLKREF | 1139 | mA | |||
| IVDD0P9 | グループ 1A:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 2065 | mA | |||
| Pdiss | 電力散逸 | 5811 | mW | |||
| IVDD1P8 | グループ 3A:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | モード 10a:TDD 2T1FB (スタンバイでの RX) シングル バンド:8x Int、FB 2x Dec、RX が使用する FB TX/FB/RX レート = 1474.56MSPS fDAC = 11796.48MSPS fADC = 2949.12MSPS fTX = fRX = 8GHz 64/66 コーディング、24.33Gbps TX:4-4-2-1、FB/RX:2-2-4-2 |
484 | mA | ||
| グループ 3B:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 489 | mA | ||||
| グループ 3C:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 71.3 | mA | ||||
| IVDD1P2 | グループ 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML、VDD1P2PLLCLKREF | 1256 | mA | |||
| IVDD0P9 | グループ 1A:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 2038 | mA | |||
| Pdiss | 電力散逸 | 5272 | mW | |||
| IVDD1P8 | グループ 3A:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | モード 10b:TDD 2R (スタンバイでの TX) シングル バンド:8x Int、FB 2x Dec、RX が使用する FB TX/FB/RX レート = 1474.56MSPS fDAC = 11796.48MSPS fADC = 2949.12MSPS fTX = fRX = 8GHz 64/66 コーディング、24.33Gbps TX:4-4-2-1、FB/RX:2-2-4-2 |
377 | mA | ||
| グループ 3B:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 507 | mA | ||||
| グループ 3C:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 71 | mA | ||||
| IVDD1P2 | グループ 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML、VDD1P2PLLCLKREF | 625 | mA | |||
| IVDD0P9 | グループ 1A:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 1452 | mA | |||
| Pdiss | 電力散逸 | 3813 | mW | |||
| IVDD1P8 | グループ 3A:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | モード 10c:TDD 2T2R1FB 平均 TX/FB:75%、RX 25% シングル バンド:8x Int、FB 2x Dec、RX が使用する FB TX/FB/RX レート = 1474.56MSPS fDAC = 11796.48MSPS fADC = 2949.12MSPS fTX = fRX = 8GHz 64/66 コーディング、24.33Gbps TX:4-4-2-1、FB/RX:2-2-4-2 |
457 | mA | ||
| グループ 3B:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 494 | mA | ||||
| グループ 3C:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 71 | mA | ||||
| IVDD1P2 | グループ 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML、VDD1P2PLLCLKREF | 1098 | mA | |||
| IVDD0P9 | グループ 1A:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 1891 | mA | |||
| Pdiss | 電力散逸 | 4907 | mW | |||
| IVDD1P8 | グループ 3A:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | モード 10d:FDD 2T2R シングル バンド:8x Int、RX が使用する FB TX/FB/RX レート = 1474.56Msps fDAC = 11796.48MSPS、混在モード、fADC = 2949.12MSPS fTX = fRX = 8GHz 64/66 コーディング、24.33Gbps TX:4-4-2-1、FB/RX:2-2-2-1 |
642 | mA | ||
| グループ 3B:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 527 | mA | ||||
| グループ 3C:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 72 | mA | ||||
| IVDD1P2 | グループ 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML、VDD1P2PLLCLKREF | 1418 | mA | |||
| IVDD0P9 | グループ 1A:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 2364 | mA | |||
| Pdiss | 電力散逸 | 6120 | mW | |||