JAJSQS5A July 2023 – May 2025 AFE7955
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DVDD0P9、VDDT0P9 | 電源電圧 0.9V | 0.9 | 0.925 | 0.95 | V |
| VDD1P2{RX/TXCLK/TXENC/FB/PLL/PLLCLKREF/FBCML/RXCML} | 電源電圧 1.2V | 1.15 | 1.2 | 1.25 | V |
| VDD1P8{RX/RXCLK/TX/TXDAC/TXENC/PLL/PLLVCO/FB/FBCLK/GPIO}、VDDA1P8 | 電源電圧 1.8V | 1.75 | 1.8 | 1.85 | V |
| TA | 周囲温度 | -40 | 85 | ℃ | |
| TJ | 動作時の接合部温度 | 110(1) | ℃ | ||
| 最大動作接合部温度 | 125 | ℃ | |||