JAJSQS5A July   2023  – May 2025 AFE7955

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4仕様
    1. 4.1  絶対最大定格
    2. 4.2  ESD 定格
    3. 4.3  推奨動作条件
    4. 4.4  熱に関する情報 (AFE79xx)
    5. 4.5  トランスミッタの電気的特性
    6. 4.6  RF ADC の電気的特性
    7. 4.7  PLL / VCO / クロックの電気的特性
    8. 4.8  デジタルの電気的特性
    9. 4.9  電源の電気的特性
    10. 4.10 タイミング要件
    11. 4.11 スイッチング特性
    12. 4.12 代表的特性
      1. 4.12.1  TX 代表的特性:800MHz
      2. 4.12.2  TX 代表的特性:1.8GHz
      3. 4.12.3  TX 代表的特性:2.6GHz
      4. 4.12.4  TX 代表的特性:3.5GHz
      5. 4.12.5  TX 代表的特性:4.9GHz
      6. 4.12.6  TX 代表的特性:8.1GHz
      7. 4.12.7  TX 代表的特性:9.6GHz
      8. 4.12.8  RX 代表的特性:800MHz
      9. 4.12.9  RX の代表的特性 (1.75~1.9 GHz 時)
      10. 4.12.10 RX 代表的特性:2.6GHz
      11. 4.12.11 RX 代表的特性:3.5GHz
      12. 4.12.12 RX 代表的特性:4.9GHz
      13. 4.12.13 RX 代表的特性:8.1GHz
      14. 4.12.14 RX 代表的特性:9.6GHz
      15. 4.12.15 PLL およびクロックの代表的特性
  6. 5デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 5.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 5.2 サポート・リソース
    3. 5.3 商標
    4. 5.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 5.5 用語集
  7. 6改訂履歴
  8. 7メカニカル、パッケージ、および注文情報

RX 代表的特性:8.1GHz

TA = +25℃、ADC サンプリング レート = 2949.12GHz での代表値。デフォルト条件:出力サンプル レート = 1474.56MSPS (1/2 にデシメーション)、fCLK = 11796.48MHz による外部クロック モード、AIN = –3dBFS、DSA 設定 = 3dB、8.1GHz 整合あり。

AFE7955 RX 振幅と周波数との関係 (各種チャネル)
8.11GHz で正規化
図 4-422 RX 振幅と周波数との関係 (各種チャネル)
AFE7955 RX 振幅の微分非直線性 (8.11GHz)
図 4-424 RX 振幅の微分非直線性 (8.11GHz)
AFE7955 RX 位相の微分非直線性 (8.11GHz)
図 4-426 RX 位相の微分非直線性 (8.11GHz)
AFE7955 RX IMD3 と入力振幅との関係 (8.11GHz)
50MHz のトーン間隔
図 4-428 RX IMD3 と入力振幅との関係 (8.11GHz)
AFE7955 RX IMD3 とトーン間隔との関係 (8.11GHz)
図 4-430 RX IMD3 とトーン間隔との関係 (8.11GHz)
AFE7955 RX NSD とデジタル振幅との関係 (8.11GHz)
図 4-432 RX NSD とデジタル振幅との関係 (8.11GHz)
AFE7955 RX NSD と DSA 設定との関係 (8.11GHz)
外部クロック モード
図 4-434 RX NSD と DSA 設定との関係 (8.11GHz)
AFE7955 RX HD2 と DSA 設定との関係 (8.11GHz)
図 4-436 RX HD2 と DSA 設定との関係 (8.11GHz)
AFE7955 RX HD3 と DSA 設定との関係 (8.11GHz)
図 4-438 RX HD3 と DSA 設定との関係 (8.11GHz)
AFE7955 RX 単一トーン出力 FFT(8.11GHz、-1dBFS)
外部クロック モード
図 4-440 RX 単一トーン出力 FFT(8.11GHz、-1dBFS)
AFE7955 RX 単一トーン出力 FFT(8.11GHz、-30dBFS)
外部クロック モード
図 4-442 RX 単一トーン出力 FFT(8.11GHz、-30dBFS)
AFE7955 RX デュアル トーン出力 FFT (8.11GHz)
外部クロックモード、各トーン -7dBFS
図 4-444 RX デュアル トーン出力 FFT (8.11GHz)
AFE7955 RX デュアル トーン出力 FFT (8.11GHz)
外部クロック モード、各トーン -30dBFS
図 4-446 RX デュアル トーン出力 FFT (8.11GHz)
AFE7955 RX 振幅と周波数との関係 (各種 DSA 設定
1RX および 3RX、8.11GHz で正規化
図 4-423 RX 振幅と周波数との関係 (各種 DSA 設定
AFE7955 RX 振幅の積分非直線性 (8.11GHz)
図 4-425 RX 振幅の積分非直線性 (8.11GHz)
AFE7955 RX 位相の微分非直線性 (8.11GHz)
図 4-427 RX 位相の微分非直線性 (8.11GHz)
AFE7955 RX IMD3 と DSA 設定との関係 (8.11GHz)
50MHz のトーン間隔
図 4-429 RX IMD3 と DSA 設定との関係 (8.11GHz)
AFE7955 RX NSD とデジタル振幅との関係 (8.11GHz)
図 4-431 RX NSD とデジタル振幅との関係 (8.11GHz)
AFE7955 RX NSD と DSA 設定との関係 (8.11GHz)
図 4-433 RX NSD と DSA 設定との関係 (8.11GHz)
AFE7955 RX HD2 とデジタル振幅との関係 (8.11GHz)
図 4-435 RX HD2 とデジタル振幅との関係 (8.11GHz)
AFE7955 RX HD3 とデジタル振幅との関係 (8.11GHz)
図 4-437 RX HD3 とデジタル振幅との関係 (8.11GHz)
AFE7955 RX 2 トーン SFDR とデジタル振幅との関係 (8.11GHz)
50MHz のトーン間隔
図 4-439 RX 2 トーン SFDR とデジタル振幅との関係 (8.11GHz)
AFE7955 RX 単一トーン出力 FFT(8.11GHz、-12dBFS)
外部クロック モード
図 4-441 RX 単一トーン出力 FFT(8.11GHz、-12dBFS)
AFE7955 RX 単一トーン出力 FFT(8.11GHz、-60dBFS)
外部クロック モード
図 4-443 RX 単一トーン出力 FFT(8.11GHz、-60dBFS)
AFE7955 RX デュアル トーン出力 FFT (8.11GHz)
外部クロック モード、各トーン -13dBFS
図 4-445 RX デュアル トーン出力 FFT (8.11GHz)
AFE7955 RX デュアル トーン出力 FFT (8.11GHz)
外部クロック モード、各トーン -60dBFS
図 4-447 RX デュアル トーン出力 FFT (8.11GHz)