JAJSRL2B October 2023 – October 2025 RES11A-Q1
PRODUCTION DATA
RES11A-Q1 は、THP210 などの完全差動アンプのゲインを設定するために使用できます。2 つの抵抗分圧器間の比率マッチングにより、不整合な個別抵抗を使用した同様の構成と比べて、回路のゲイン マッチングおよび CMRR 特性が向上します。
差動 ADC を駆動する完全差動アンプの一般的な回路図を図 8-10に示します。この図では、アンプのゲインを設定するRES11A-Q1を使用しています。