JAJSRL2B October   2023  – October 2025 RES11A-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 DC 測定構成
    2. 6.2 AC 測定構成
    3. 6.3 誤差の表記と単位
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 低ゲイン誤差のためのレシオメトリック一致
        1. 7.3.1.1 絶対公差およびレシオメトリック公差
      2. 7.3.2 レシオメトリック ドリフト
        1. 7.3.2.1 長期安定性
      3. 7.3.3 予測可能な電圧係数
      4. 7.3.4 超低ノイズ
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 抵抗ごとの制限
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 アンプの帰還回路
        1. 8.1.1.1 アンプのフィードバック回路の例
      2. 8.1.2 電圧分圧器回路
        1. 8.1.2.1 電圧分圧器の回路の例
        2. 8.1.2.2 電圧分圧回路のドリフト
      3. 8.1.3 ディスクリート差動アンプ
        1. 8.1.3.1 差動アンプの同相モード除去分析
        2. 8.1.3.2 差動アンプのゲイン誤差解析
      4. 8.1.4 ディスクリート計測アンプ
      5. 8.1.5 完全差動アンプ
      6. 8.1.6 非従来型回路
        1. 8.1.6.1 シングル チャネル電圧分圧器
        2. 8.1.6.2 シングル チャネル アンプのゲイン
          1. 8.1.6.2.1 RES11A-Q1 を使用した RES60A-Q1 のゲイン スケーリング
      7. 8.1.7 非従来型計測アンプ
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 同相シフト入力段
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 開発サポート
        1. 9.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 9.1.1.2 TINA-TI™シミュレーション ソフトウェア (無償ダウンロード)
        3. 9.1.1.3 TI のリファレンス・デザイン
        4. 9.1.1.4 Analog Filter Designer
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

TINA-TI™シミュレーション ソフトウェア (無償ダウンロード)

TINA-TI™ シミュレーション ソフトウェアは、SPICE エンジンをベースにした単純かつ強力な、使いやすい回路シミュレーション プログラムです。TINA-TI シミュレーション ソフトウェアは、TINA™ ソフトウェアのすべての機能を持つ無償バージョンで、パッシブ モデルとアクティブ モデルに加えて、マクロモデルのライブラリがプリロードされています。TINA-TI シミュレーション ソフトウェアには、SPICE の標準的な DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析などの全機能に加え、追加の設計機能が搭載されています。

TINA-TI シミュレーション ソフトウェアは設計およびシミュレーション ツール Web ページから無料でダウンロードでき、ユーザーが結果をさまざまな形式で処理できる、広範な後処理機能を備えています。仮想計測器により、入力波形を選択し、回路ノード、電圧、および波形をプローブして、動的なクイック スタート ツールを作成できます。

注:

これらのファイルを使用するには、TINA ソフトウェアまたは TINA-TI ソフトウェアがインストールされている必要があります。TINA-TI™ ソフトウェア フォルダから、無償の TINA-TI シミュレーション ソフトウェアをダウンロードしてください。