JAJSRL2B October   2023  – October 2025 RES11A-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 DC 測定構成
    2. 6.2 AC 測定構成
    3. 6.3 誤差の表記と単位
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 低ゲイン誤差のためのレシオメトリック一致
        1. 7.3.1.1 絶対公差およびレシオメトリック公差
      2. 7.3.2 レシオメトリック ドリフト
        1. 7.3.2.1 長期安定性
      3. 7.3.3 予測可能な電圧係数
      4. 7.3.4 超低ノイズ
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 抵抗ごとの制限
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 アンプの帰還回路
        1. 8.1.1.1 アンプのフィードバック回路の例
      2. 8.1.2 電圧分圧器回路
        1. 8.1.2.1 電圧分圧器の回路の例
        2. 8.1.2.2 電圧分圧回路のドリフト
      3. 8.1.3 ディスクリート差動アンプ
        1. 8.1.3.1 差動アンプの同相モード除去分析
        2. 8.1.3.2 差動アンプのゲイン誤差解析
      4. 8.1.4 ディスクリート計測アンプ
      5. 8.1.5 完全差動アンプ
      6. 8.1.6 非従来型回路
        1. 8.1.6.1 シングル チャネル電圧分圧器
        2. 8.1.6.2 シングル チャネル アンプのゲイン
          1. 8.1.6.2.1 RES11A-Q1 を使用した RES60A-Q1 のゲイン スケーリング
      7. 8.1.7 非従来型計測アンプ
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 同相シフト入力段
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 開発サポート
        1. 9.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 9.1.1.2 TINA-TI™シミュレーション ソフトウェア (無償ダウンロード)
        3. 9.1.1.3 TI のリファレンス・デザイン
        4. 9.1.1.4 Analog Filter Designer
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

予測可能な電圧係数

RES11A-Q1 の電圧係数は、大きく自己発熱に関係しており、デバイス内で消費される電力によってダイの温度が上昇します。すでに説明したように、この温度上昇の共通性は、各抵抗のシフトが同等であるため、分圧比は適切に維持されます。

抵抗 R の両端に電圧 V を印加すると、対応する P = V2 /R の消費電力がデバイスのダイの熱という形で損失します。この熱は接合部温度の局所的な増加をもたらし、温度係数の文脈で前述したのと同じパラメータのシフトが生じます。TCR は周囲温度の関数として規定されているため、実効的な接合部から周囲への熱抵抗を使用して実効温度上昇を決定し、公称または予測されるシフトを計算します。

式 16. R expected = R initial + V R 2 R × R θJA effective × TCR abs × R initial

2 つの分圧器が同時にバイアスされる場合は、両方の分圧器の消費電力を加算してから、接合部から周囲への熱抵抗を使用して関連する接合部温度上昇を計算する必要があります。

以下の図は、さまざまな電圧でテストされた 1 つの RES11A40-Q1 ユニットからのデータ セットを示しています。

RES11A-Q1 R IN 抵抗と分圧器電圧との関係図 7-7 R IN 抵抗と分圧器電圧との関係
RES11A-Q1 RG 抵抗と分圧器電圧との関係図 7-8 RG 抵抗と分圧器電圧との関係

R の予測値と R の実際の値との差は、電圧係数に温度以外の影響を及ぼす、R の実際の予測との不一致誤差を表します。対数アンプの対数適合誤差または ADC の積分非直線性誤差と同様に、この誤差は、実際のデバイスの挙動と予測可能な動作との偏差を示します。シフトの絶対的な大きさは変化しますが、傾きや傾向は予測可能です。測定ノイズやリーケージによって、測定誤差は容易に増大する可能性があります。外部要因による誤差を最小限に抑え、再現性を高めるために、組み立て後の基板洗浄やベーキングなどのベスト プラクティスを守ってください。

R の測定値の変化をバイアス電圧 VR の変化で除算し、抵抗の実効電圧係数を計算します。たとえば、RIN1 の電圧係数は、ΔRIN1 を ΔVRIN1 で除算したものです。

式 17. Voltage coefficient (Ω/V) = R final – R initial V R(final) – V R(initial)
RES11A-Q1 抵抗の実際の想定との不一致と分圧器電圧との関係、絶対値図 7-9 抵抗の実際の想定との不一致と分圧器電圧との関係、絶対値
RES11A-Q1 抵抗の実際の想定との不一致と分圧器電圧との関係、正規化図 7-10 抵抗の実際の想定との不一致と分圧器電圧との関係、正規化

この演習を、Rx、tD1、tD2、tM ごとに繰り返し、各パラメータに関連する電圧係数を計算します。たとえば、RES11A-Q1 の標準的な絶対電圧係数は、RIN と RG の標準的な絶対電圧係数は約 ±0.24Ω/V です。レシオメトリックで考慮すると、tD1 または tD2 の標準電圧係数は ±0.4ppm/V で、tM の電圧係数は±0.24ppm/V です。