JAJSRL2B October   2023  – October 2025 RES11A-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 DC 測定構成
    2. 6.2 AC 測定構成
    3. 6.3 誤差の表記と単位
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 低ゲイン誤差のためのレシオメトリック一致
        1. 7.3.1.1 絶対公差およびレシオメトリック公差
      2. 7.3.2 レシオメトリック ドリフト
        1. 7.3.2.1 長期安定性
      3. 7.3.3 予測可能な電圧係数
      4. 7.3.4 超低ノイズ
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 抵抗ごとの制限
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 アンプの帰還回路
        1. 8.1.1.1 アンプのフィードバック回路の例
      2. 8.1.2 電圧分圧器回路
        1. 8.1.2.1 電圧分圧器の回路の例
        2. 8.1.2.2 電圧分圧回路のドリフト
      3. 8.1.3 ディスクリート差動アンプ
        1. 8.1.3.1 差動アンプの同相モード除去分析
        2. 8.1.3.2 差動アンプのゲイン誤差解析
      4. 8.1.4 ディスクリート計測アンプ
      5. 8.1.5 完全差動アンプ
      6. 8.1.6 非従来型回路
        1. 8.1.6.1 シングル チャネル電圧分圧器
        2. 8.1.6.2 シングル チャネル アンプのゲイン
          1. 8.1.6.2.1 RES11A-Q1 を使用した RES60A-Q1 のゲイン スケーリング
      7. 8.1.7 非従来型計測アンプ
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 同相シフト入力段
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 開発サポート
        1. 9.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 9.1.1.2 TINA-TI™シミュレーション ソフトウェア (無償ダウンロード)
        3. 9.1.1.3 TI のリファレンス・デザイン
        4. 9.1.1.4 Analog Filter Designer
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

差動アンプの同相モード除去分析

このシンプルな差動アンプ構成では、CMRR の公称値は次のように計算されます:

式 42. CMRR = 20 × log 10 ⁡ A D A CM

AD は回路の差動ゲインで、ACM は回路の同相ゲインです。これらの定義は以下のとおりです:

式 43. A D × = V OUT V D = 0.5 × R G1 R G1 + R IN1 + R G2 R G2 + R IN2 R IN2 R G2 + R IN2
式 44. A C M = V OUT V CM = R G1 R G1 + R IN1 - R G2 R G2 + R IN2 R IN2 R G2 + R IN2

したがって、次のようになります。

式 45. CMRR = 20 × log 10 ⁡ 2× R G1 × R IN2 + R G2 − R G2 × R IN1 + R G1 R G1 × R IN2 + R G2 + R G2 × R IN1 + R G1

セクション 7.3.1に示す定義でこの式が評価されると、最も不平衡な分圧器の一致の最悪ケースのシナリオを想定して、次のようになります:

式 46. CMRR = 20 × log 10 ⁡ G nom +1+ t Rx 2 1- G nom 4× t Rx

tRx 2 < 1 未満です。したがって、最悪ケースの CMRR は次のように概算されます:

式 47. CMRR = 20 × log 10 ⁡ G nom +1 4× t Rx

定義上、パラメータ tM は、比類のない分圧回路では 4×tx と等価な実効誤差を表すため、tM の最大値を使用して同じ最悪ケースの結果を計算できます。同様に、tM の標準値を使用して、標準的な CMRR を近似できます。

式 48. CMRR = 20 × log 10 ⁡ G nom +1 t M

たとえば、G = 4 の RES11A40-Q1 デバイスの最悪ケースの CMRR は約 74.0dB であり、CMRR の標準値は約 98.5dB です。これに対し、0.1% 許容誤差の比類のない抵抗と同等の G = 4 差動アンプを実装すると、最悪ケースの CMRR は約 62dB となります。

差動アンプ構成でも、オペアンプの CMRR は誤差の原因となります。オペアンプの CMRR は、次の式に従って、抵抗ネットワークの CMRR と並列に考慮されます:

式 49. 1 CMRR TOTAL = 1 CMRR AMP + 1 CMRR RESISTORS

分圧器のエンド ツー エンド抵抗の不一致を増やすと、差動アンプの実効 CMRR が低下します。RES11A-Q1 の絶対許容範囲が低い (標準値65ppm) ため、これらの懸念を低減するのに役立ちますが、寄生パターン抵抗は CMRR の仕様に影響を及ぼすさらなる不一致につながる可能性があります。さまざまな入力インピーダンスの不一致を考慮したRES11A40-Q1 と OPA210 の差動アンプ実装によるベンチ結果を示します。

RES11A-Q1 入力インピーダンスの不一致が同相モード除去比に及ぼす影響図 8-7 入力インピーダンスの不一致が同相モード除去比に及ぼす影響