JAJSRL2B October   2023  – October 2025 RES11A-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 DC 測定構成
    2. 6.2 AC 測定構成
    3. 6.3 誤差の表記と単位
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 低ゲイン誤差のためのレシオメトリック一致
        1. 7.3.1.1 絶対公差およびレシオメトリック公差
      2. 7.3.2 レシオメトリック ドリフト
        1. 7.3.2.1 長期安定性
      3. 7.3.3 予測可能な電圧係数
      4. 7.3.4 超低ノイズ
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 抵抗ごとの制限
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 アンプの帰還回路
        1. 8.1.1.1 アンプのフィードバック回路の例
      2. 8.1.2 電圧分圧器回路
        1. 8.1.2.1 電圧分圧器の回路の例
        2. 8.1.2.2 電圧分圧回路のドリフト
      3. 8.1.3 ディスクリート差動アンプ
        1. 8.1.3.1 差動アンプの同相モード除去分析
        2. 8.1.3.2 差動アンプのゲイン誤差解析
      4. 8.1.4 ディスクリート計測アンプ
      5. 8.1.5 完全差動アンプ
      6. 8.1.6 非従来型回路
        1. 8.1.6.1 シングル チャネル電圧分圧器
        2. 8.1.6.2 シングル チャネル アンプのゲイン
          1. 8.1.6.2.1 RES11A-Q1 を使用した RES60A-Q1 のゲイン スケーリング
      7. 8.1.7 非従来型計測アンプ
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 同相シフト入力段
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 開発サポート
        1. 9.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 9.1.1.2 TINA-TI™シミュレーション ソフトウェア (無償ダウンロード)
        3. 9.1.1.3 TI のリファレンス・デザイン
        4. 9.1.1.4 Analog Filter Designer
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

差動アンプのゲイン誤差解析

伝達関数式 41では、RG1 = RG2、RIN1 = R IN2 と仮定しています。この仮定を置かない場合、差動アンプの伝達関数は次の式でより正確に表されます:

式 50. V OUT = V IN+ × R G1 R G1 + R IN1 R G2 + R IN2 R IN2 – V IN– × R G2 R IN2 + V REF

RG2 + RIN2 と RG1 + RIN1 の両端の値が十分に一致している場合、対応する項は上記の式で相殺されます。RES11A-Q1 のエンド ツー エンド ミスマッチ仕様は、この誤差の標準的な誤差をレシオメトリック用語で記載しています。簡潔にするため、この誤差項は tE2E と表記されています。

式 51. R G2 + R IN2 R G1 + R IN1 = 1 + t E2E
式 52. V OUT = V IN+ × R G1 R IN2 1 + t E2E – V IN– × R G2 R IN2 + V REF

RG2/RIN2 の比誤差は、tD2 によって表されます。RG1 / RIN2 の比率誤差は、分圧器間の RG の不一致、レシオメトリック仕様によって表されます。簡潔にするため、この誤差項を tD2D と表します。

式 53. R G2 R IN2 = 1 + t D2 × G nom
式 54. R G2 R IN1 = 1 + t D2D × G nom

したがって、実効的な伝達関数は次のようになります

式 55. V OUT = V IN+ × G nom × 1 + t E2E 1 + t D2D – V IN– × G nom × 1 + t D2 + V REF

さらに分析を行うため、入力電圧 V IN+ と V IN- は最初に同相入力電圧 (VCM) と差動入力電圧 (VDIFF) として表されます。

式 56. V CM = V IN+ + V IN– 2
式 57. V DIFF = V IN+ – V IN–

式 55は、VCM および VDIFF で表されます

式 58. V OUT = V CM × R G1 R IN1 + R G1 – R G2 R IN2 + R G2 R IN2 R IN2 + R G2 + V DIFF × R G1 R IN1 + R G1 + R G2 R IN2 + R G2 2 × R IN2 R IN2 + R G2
式 59. V OUT = V CM × R G1 R IN2 × R IN2 + R G2 R IN1 + R G1 – R G2 R IN2 + V DIFF 2 × R G1 R IN2 × R IN2 + R G2 R IN1 + R G1 + R G2 R IN2
式 60. V OUT = V CM × G nom × 1 + t D2D × 1 + t E2E – 1 + t D2 + V DIFF 2 × G nom × 1 + t D2D × 1 + t E2E + 1 + t D2

VCM または VDIFF に対するゲイン誤差は、指定された変数に対する式 60の偏微分を取ることで計算します。

式 61. ∂V OUT ∂V CM = G nom × 1 + t D2D × 1 + t E2E – 1 + t D2
式 62. ∂V OUT ∂V DIFF = G nom 2 × 1 + t D2D × 1 + t E2E + 1 + t D2

誤差許容誤差項 (1 + tD2D) と (1 + tE2E) は乗算型であり、tD2D と tE2E はどちらも –200ppm 未満の範囲の標準偏差からゼロ平均であるため、tD2D× tE2E の誤差の寄与は 0.01ppm 未満であり、無視できると仮定されます。結果は 3 つの項の代数的和であり、すべて独立したゼロ平均ガウス値と見なされ、次のようになります:

式 63. t E R R effective 1 = t D2D 1 2 + t E2E 1 2 + t D2 1 2

tD2D、tE2E、t D2 の標準値を代入すると、2 乗和の誤差解析が結果の項に対して実行され、伝達関数の代表的な誤差が示されます。

Gnom = 5 となるように、RES11A50-Q1 を使用している例を考えてみます。tD2 = 81ppm、tE2E = 18ppm、t D2D = 86ppm と仮定します。式 63を使用すると、tERReffectiveは ±120ppm として計算され、VCM および VDIFF に対する∂VOUT を計算します。前者は同相ゲイン誤差で、後者は目標の公称ゲイン項 (G nom) と望ましくないゲイン誤差で構成されます。

式 64. ∂V OUT ∂V CM = G nom × t ERR effective = G nom × ±120 ppm = ±600 ppm
式 65. ∂V OUT ∂V DIFF = G nom 2 × 2 + t ERR effective = G nom ± 300 ppm

tERReffective 誤差に、目的のプロセス制御値 (たとえば 6 シグマ手法の ×6) を乗算すると、安全な最大範囲が得られます。電気的特性に記載されている ±1σ の値にはすでにガードバンドが含まれており、平均シフトを考慮しているため、多くの場合、プロセス制御値 (5 シグマなど) が低い方で十分です。たとえば、上記の CMRR の式を解くとわずか 78.5dB しか得られませんが、RES11A50-Q1 の実際の代表的な CMRR は 102.1dB です。この不一致が発生するのは、tD1、t D2、tM、CMRR の測定分解能が tD2D および tE2E の測定分解能より高いため、後者のパラメータの報告される値には追加のガードバンド化が含まれます。さらに、保守的なモデル化によるアプローチでは、t D2D、tE2E、t D2 は相関がないと想定していますが、多くのデバイスでは、弱い相関 (tD2D、t E2E などの極性が異なる) が存在しており、実際に観測された誤差がモデル化された誤差より小さくなります。