JAJSSL5A December 2023 – May 2025 LMX1906-SP
PRODUCTION DATA
ステート マシン クロックは、すべての動作モード (バッファ、分周器、乗算器) で有効化する必要があります。このデバイスではパワーオン リセットのデフォルト設定値 SMCLK_EN = 1 があり、このフィールドを他の状態に変更することはできません。SMCLK_EN の状態はレジスタ R2[5] ビットで読み戻すことができます。本デバイスを適切に構成するには、CLKIN ピンに入力クロックを印加する必要があります。
ステート マシンのクロックは 30MHz 未満にする必要があり、周波数は次のようになります。
fSMCLK = fCLKIN / (SMCLK_DIV_PRE × SMCLK_DIV)