JAJSSL5A December 2023 – May 2025 LMX1906-SP
PRODUCTION DATA
| 番号 | 名称 | タイプ(1) | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | MUXOUT | O | 多重化ピンのシリアル データ読み戻し (SDO) および乗算器のロック ステータス。 |
| 2 | CE | I | チップのイネーブル |
| 3 | SYSREFREQ_P | I | JESD204B/C サポート用の差動 SYSREF 要求入力。内部の 50Ω AC 結合を内部同相電圧または GND へのコンデンサ。1.2V ~ 2V の同相電圧を直接受け入れる AC および DC 結合をサポートしています。 |
| 4 | SYSREFREQ_N | I | JESD204B/C サポート用の差動 SYSREF 要求入力。内部の 50Ω AC 結合を内部同相電圧または GND へのコンデンサ。1.2V ~ 2V の同相電圧を直接受け入れる AC および DC 結合をサポートしています。 |
| 5 | VCC_CLKIN | PWR | 2.5V 電源に接続します。より大きいコンデンサ (通常は 1µF や 10µF) と並列にピンの近くにシャント RF 広帯域コンデンサ (通常は 0.1µF 以下) を配置することを推奨します。大容量コンデンサは、ピンから離れた場所に配置できます。 |
| 6 | GND | GND | これらのピンはグランドに接続します |
| 7 | CLKIN_P | I | 差動リファレンス入力クロック。内部で 50Ω 終端。入力周波数に適したコンデンサ (通常は 0.1µF 以下) と AC 結合します。シングルエンドを使用する場合は、未使用のピンをグランドに AC 結合した 50Ω の抵抗で終端します。 |
| 8 | CLKIN_N | ||
| 9 | GND | GND | これらのピンはグランドに接続します |
| 10 | PWRSEL0 | I | ピン モードで出力電力レベルを選択します。 |
| 11 | PWRSEL1 | I | ピン モードで出力電力レベルを選択します。 |
| 12 | PWRSEL2 | I | ピン モードで出力電力レベルを選択します。 |
| 13 | NC | NC | 接続なし (1kΩ 抵抗でグランドに接続) |
| 14 | SCK | I | SPI クロック。高インピーダンスの CMOS 入力。最大 3.3V を受け入れます。 |
| 15 | SDI | I | SPI データ入力。高インピーダンスの CMOS 入力。最大 3.3V を受け入れます。 |
| 16 | CS# | I | SPI チップ セレクト。高インピーダンスの CMOS 入力。最大 3.3V を受け入れます。 |
| 17 | CAL | I | 乗算器 モードで使用されるキャリブレーション ピン。 |
| 18 | SYSREFOUT0_N | O | JESD204B/C サポート向けの差動 SYSREF CML 出力ペア。0.6V ~ 2V のプログラマブル同相電圧で AC および DC 結合をサポートします。 |
| 19 | SYSREFOUT0_P | O | JESD204B/C サポート向けの差動 SYSREF CML 出力ペア。0.6V ~ 2V のプログラマブル同相電圧で AC および DC 結合をサポートします。 |
| 20 | VCC01 | PWR | 2.5V 電源に接続します。より大きいコンデンサ (通常は 1µF や 10µF) と並列にピンの近くにシャント RF 広帯域コンデンサ (通常は 0.1µF 以下) を配置することを推奨します。大容量コンデンサは、ピンから少し離れた場所に配置できます。 |
| 21 | GND | GND | これらのピンはグランドに接続します |
| 22 | CLKOUT0_N | O | 差動クロック出力ペア。各ピンはオープン コレクタ出力で、50Ω 抵抗を内部的に内蔵し、出力スイングをプログラム可能です。AC カップリングが必要です。 |
| 23 | CLKOUT0_P | O | 差動クロック出力ペア。各ピンはオープン コレクタ出力で、50Ω 抵抗を内部的に内蔵し、出力スイングをプログラム可能です。AC カップリングが必要です。 |
| 24 | GND | GND | これらのピンはグランドに接続します |
| 25 | CLK0_EN | I | 個別出力チャネルを有効化/無効化します。 |
| 26 | CLK1_EN | I | 個別出力チャネルを有効化/無効化します。 |
| 27 | VCC01 | PWR | 2.5V 電源に接続します。より大きいコンデンサ (通常は 1µF や 10µF) と並列にピンの近くにシャント RF 広帯域コンデンサ (通常は 0.1µF 以下) を配置することを推奨します。大容量コンデンサは、ピンから少し離れた場所に配置できます。 |
| 28 | GND | GND | これらのピンはグランドに接続します |
| 29 | CLKOUT1_N | O | 差動クロック出力ペア。各ピンはオープン コレクタ出力で、50Ω 抵抗を内部的に内蔵し、出力スイングをプログラム可能です。AC カップリングが必要です。 |
| 30 | CLKOUT1_P | O | 差動クロック出力ペア。各ピンはオープン コレクタ出力で、50Ω 抵抗を内部的に内蔵し、出力スイングをプログラム可能です。AC カップリングが必要です。 |
| 31 | GND | GND | これらのピンはグランドに接続します |
| 32 | VBIAS01 | BYP | このピンは 10nF のコンデンサで GND にバイパスすることで、乗算器 モードで最適なノイズ性能を実現します。 |
| 33 | SYSREFOUT1_N | O | JESD204B/C サポート向けの差動 SYSREF CML 出力ペア。0.6V ~ 2V のプログラマブル同相電圧で AC および DC 結合をサポートします。 |
| 34 | SYSREFOUT1_P | O | JESD204B/C サポート向けの差動 SYSREF CML 出力ペア。0.6V ~ 2V のプログラマブル同相電圧で AC および DC 結合をサポートします。 |
| 35 | DIVSEL2 | I | ピン構成では、分周器または乗算器 モードでの分周器の値または乗算器の値を選択します。 |
| 36 | DIVSEL1 | I | ピン構成では、分周器または乗算器 モードでの分周器の値または乗算器の値を選択します。 |
| 37 | DIVSEL0 | I | ピン構成では、分周器または乗算器 モードでの分周器の値または乗算器の値を選択します。 |
| 38 | LOGISYSREFOUT_N | O | 差動クロック出力ペア。CML または LVDS 形式を選択可能。プログラム可能な同相電圧。 |
| 39 | LOGISYSREFOUT_P | O | 差動クロック出力ペア。CML または LVDS 形式を選択可能。プログラム可能な同相電圧。 |
| 40 | VCC_LOGICLK | PWR | 2.5V 電源に接続します。より大きいコンデンサ (通常は 1µF や 10µF) と並列にピンの近くにシャント RF 広帯域コンデンサ (通常は 0.1µF 以下) を配置することを推奨します。大容量コンデンサは、ピンから少し離れた場所に配置できます。 |
| 41 | GND | GND | これらのピンはグランドに接続します |
| 42 | LOGICLKOUT_N | O | 差動クロック出力ペア。CML または LVDS 形式を選択可能。プログラム可能な同相電圧。 |
| 43 | LOGICLKOUT_P | O | 差動クロック出力ペア。CML または LVDS 形式を選択可能。プログラム可能な同相電圧。 |
| 44 | LOGIC_EN | I | ピン モードでの論理チャネルのイネーブル/ディスエーブル。 |
| 45 | MUXSEL1 | I | ピン モード構成で動作モード バッファ、分周器、または乗算器を選択します。 |
| 46 | MUXSEL0 | I | ピン モード構成で動作モード バッファ、分周器、または乗算器を選択します。 |
| 47 | SYSREFOUT2_N | O | JESD204B/C サポート向けの差動 SYSREF CML 出力ペア。0.6V ~ 2V のプログラマブル同相電圧で AC および DC 結合をサポートします。 |
| 48 | SYSREFOUT2_P | O | JESD204B/C サポート向けの差動 SYSREF CML 出力ペア。0.6V ~ 2V のプログラマブル同相電圧で AC および DC 結合をサポートします。 |
| 49 |
VBIAS23 |
BYP | 乗算器 モードで最適なノイズ性能を得るため、10µF および 0.1µF コンデンサを使用してこのピンを GND にバイパスします。 |
| 50 | GND | GND | これらのピンはグランドに接続します |
| 51 | CLKOUT2_N | O | 差動クロック出力ペア。各ピンはオープン コレクタ出力で、50Ω 抵抗を内部的に内蔵し、出力スイングをプログラム可能です。AC カップリングが必要です。 |
| 52 | CLKOUT2_P | O | 差動クロック出力ペア。各ピンはオープン コレクタ出力で、50Ω 抵抗を内部的に内蔵し、出力スイングをプログラム可能です。AC カップリングが必要です。 |
| 53 | GND | GND | これらのピンはグランドに接続します |
| 54 | VCC23 | PWR | 2.5V 電源に接続します。より大きいコンデンサ (通常は 1µF や 10µF) と並列にピンの近くにシャント RF 広帯域コンデンサ (通常は 0.1µF 以下) を配置することを推奨します。大容量コンデンサは、ピンから少し離れた場所に配置できます。 |
| 55 | CLK2_EN | I | 個別出力チャネルを有効化/無効化します。 |
| 56 | CLK3_EN | I | 個別出力チャネルを有効化/無効化します。 |
| 57 | GND | GND | これらのピンはグランドに接続します |
| 58 | CLKOUT3_N | O | 差動クロック出力ペア。各ピンはオープン コレクタ出力で、50Ω 抵抗を内部的に内蔵し、出力スイングをプログラム可能です。AC カップリングが必要です。 |
| 59 | CLKOUT3_P | O | 差動クロック出力ペア。各ピンはオープン コレクタ出力で、50Ω 抵抗を内部的に内蔵し、出力スイングをプログラム可能です。AC カップリングが必要です。 |
| 60 | GND | GND | これらのピンはグランドに接続します |
| 61 | VCC23 | PWR | 2.5V 電源に接続します。より大きいコンデンサ (通常は 1µF や 10µF) と並列にピンの近くにシャント RF 広帯域コンデンサ (通常は 0.1µF 以下) を配置することを推奨します。大容量コンデンサは、ピンから少し離れた場所に配置できます。 |
| 62 | SYSREFOUT3_N | O | JESD204B/C サポート向けの差動 SYSREF CML 出力ペア。0.6V ~ 2V のプログラマブル同相電圧で AC および DC 結合をサポートします。 |
| 63 | SYSREFOUT3_P | O | JESD204B/C サポート向けの差動 SYSREF CML 出力ペア。0.6V ~ 2V のプログラマブル同相電圧で AC および DC 結合をサポートします。 |
| 64 | SYSREF_EN | I | ピン モード構成で、SYSREF セクションをイネーブル/ディセーブルします。 |
| DAP | DAP | GND | パッドを接地します。 |