JAJSSL5A December 2023 – May 2025 LMX1906-SP
PRODUCTION DATA
本デバイスは、高周波クロック バッファ モード、分周器モード、または逓倍器モードに構成できます。各モードを機能させるには、以下のレジスタ設定が必要です。
| レジスタ アドレス | ビット | フィールド | 機能 | バッファ | デバイダ | 乗算器 |
|---|---|---|---|---|---|---|
R25 | 2:0 | CLK_MUX | モードを選択します | 1 | 2 | 3 |
R25 | 5:3 | CLK_DIV / CLK_MULT | 除算値または乗算値を選択します | x | CLK_DIV 0x1 = ÷2 0x2 = ÷3 0x3 = ÷4 0x4 = ÷5 0x6 = ÷7 | CLK_MULT 0x2 = ×2 0x3 = ×3 0x4 = ×4 |
R2 | 5 | SMCLK_EN | ステート マシン クロック ジェネレータをイネーブルにします | 1 | ||
R2 | 9:6 | SMCLK_DIV_PRE | ステート マシン クロックのプリデバイダを設定します |
ステート マシン クロックのプリクロック分周器 0x2 = ÷2 0x4 = ÷4 0x8 = ÷8 | ||
R3 | 2:0 | SMCLK_DIV | ステートマシンのクロック分周器を設定します |
さらに 出力周波数を維持するには、SMCLK デバイダは ≤30Mhz である必要があります。 0x0 = ÷1 0x1 = ÷2 0x2 = ÷4 0x3 = ÷8 0x4 = ÷16 0x5 = ÷32 0x6 = ÷64 0x7 = ÷128 | ||
R0 | すべて | 乗算器ーのキャリブレーション | PLL ベースの乗算器をキャリブレーションします | x | x | キャリブレーション 乗算器ーのために R0 を書き込みます |