JAJSUL1C May   2024  – February 2025 DRV8161 , DRV8162

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報 (1pkg)
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング図
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 ゲート ドライバ
        1. 7.3.1.1 PWM 制御モード
          1. 7.3.1.1.1 2 ピン PWM モード
          2. 7.3.1.1.2 1 ピン PWM モード
          3. 7.3.1.1.3 独立 PWM モード
        2. 7.3.1.2 ゲート ドライブ アーキテクチャ
          1. 7.3.1.2.1 ティックルチャージポンプ (TCP)
          2. 7.3.1.2.2 デッドタイムとクロス導通防止(貫通電流保護)
      2. 7.3.2 ピン配置図
        1. 7.3.2.1 4 レベル入力ピン(CSAGAIN)
        2. 7.3.2.2 デジタル出力 nFAULT(DRV8162、DRV8162L)
        3. 7.3.2.3 デジタル入力/出力 nFAULT/nDRVOFF (DRV8161)
        4. 7.3.2.4 マルチレベル入力(IDRIVE1 およびIDRIVE2)
        5. 7.3.2.5 マルチレベルデジタル入力(VDSLVL)
        6. 7.3.2.6 マルチレベルデジタル入力 DT/MODE
      3. 7.3.3 ローサイド電流検出アンプ
        1. 7.3.3.1 双方向電流検出の動作
      4. 7.3.4 ゲート ドライバ シャットダウン シーケンス (nDRVOFF)
        1. 7.3.4.1 nDRVOFF 診断
      5. 7.3.5 ゲート ドライバ保護回路
        1. 7.3.5.1 GVDD 低電圧誤動作防止 (GVDD_UV)
        2. 7.3.5.2 MOSFET VDS 過電流保護 (VDS_OCP)
        3. 7.3.5.3 サーマル シャットダウン (OTSD)
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 DRV8161 の代表的なアプリケーション
      2. 8.2.2 DRV8162 と DRV8162L を使用した代表的なアプリケーション
      3. 8.2.3 外付け部品
    3. 8.3 レイアウト
      1. 8.3.1 レイアウトのガイドライン
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
      1. 8.4.1 バルク容量の決定
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
    8. 9.8 コミュニティ リソース
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

ゲート ドライブ アーキテクチャ

本ドライバ デバイスは、ハイサイドとローサイド両方のドライバに対して、相補型のプッシュプル トポロジが使用されています。このトポロジにより、外部 MOSFET ゲートのプルアップとプルダウンが両方とも強化できます。ローサイド ゲート ドライバには、GVDD レギュレータ電源から直接電力が供給されます。ハイサイド ゲート ドライバ用には、ブートストラップ ダイオードとブートストラップ コンデンサを使ってフローティング ハイサイド ゲート電源電圧を生成します。ブートストラップ ダイオードは内蔵されており、BST ピンに外付けのブートストラップ コンデンサを使います。

電源が切り離された際に外部 MOSFET がターンオンするのを防止するため、ハイサイド ゲート ドライバはセミアクティブ プルダウンを備えており、ローサイド ゲートはパッシブ プルダウンを備えています。

DRV8161 DRV8162 DRV8161 ゲート ドライバ ブロック図図 7-5 DRV8161 ゲート ドライバ ブロック図
DRV8161 DRV8162 DRV8162 および DRV8162L ゲートドライバのブロック図図 7-6 DRV8162 および DRV8162L ゲートドライバのブロック図