JAJSUL1C May   2024  – February 2025 DRV8161 , DRV8162

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報 (1pkg)
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング図
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 ゲート ドライバ
        1. 7.3.1.1 PWM 制御モード
          1. 7.3.1.1.1 2 ピン PWM モード
          2. 7.3.1.1.2 1 ピン PWM モード
          3. 7.3.1.1.3 独立 PWM モード
        2. 7.3.1.2 ゲート ドライブ アーキテクチャ
          1. 7.3.1.2.1 ティックルチャージポンプ (TCP)
          2. 7.3.1.2.2 デッドタイムとクロス導通防止(貫通電流保護)
      2. 7.3.2 ピン配置図
        1. 7.3.2.1 4 レベル入力ピン(CSAGAIN)
        2. 7.3.2.2 デジタル出力 nFAULT(DRV8162、DRV8162L)
        3. 7.3.2.3 デジタル入力/出力 nFAULT/nDRVOFF (DRV8161)
        4. 7.3.2.4 マルチレベル入力(IDRIVE1 およびIDRIVE2)
        5. 7.3.2.5 マルチレベルデジタル入力(VDSLVL)
        6. 7.3.2.6 マルチレベルデジタル入力 DT/MODE
      3. 7.3.3 ローサイド電流検出アンプ
        1. 7.3.3.1 双方向電流検出の動作
      4. 7.3.4 ゲート ドライバ シャットダウン シーケンス (nDRVOFF)
        1. 7.3.4.1 nDRVOFF 診断
      5. 7.3.5 ゲート ドライバ保護回路
        1. 7.3.5.1 GVDD 低電圧誤動作防止 (GVDD_UV)
        2. 7.3.5.2 MOSFET VDS 過電流保護 (VDS_OCP)
        3. 7.3.5.3 サーマル シャットダウン (OTSD)
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 DRV8161 の代表的なアプリケーション
      2. 8.2.2 DRV8162 と DRV8162L を使用した代表的なアプリケーション
      3. 8.2.3 外付け部品
    3. 8.3 レイアウト
      1. 8.3.1 レイアウトのガイドライン
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
      1. 8.4.1 バルク容量の決定
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
    8. 9.8 コミュニティ リソース
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

MOSFET VDS 過電流保護 (VDS_OCP)

DRV816xデバイスには、外部パワー MOSFET での過電流状態や短絡状態を検出するために、調整可能な VDS 電圧監視が実装されています。MOSFET 過電流状態は、外部 MOSFET RDS(on) での VDS 電圧降下を監視することによって検出されます。ハイサイド VDS 監視は VDRAIN ピンと SH ピンの間の電圧が測定されます。ローサイド VDS 監視では SH ピンと SL ピンの間の電圧が測定されます。外部 MOSFET にかかる電圧が、VVDSLVL スレッショルドをtDS_DGグリッチ除去時間より上回ると、VDS_OCP イベントが認識されます。VDS 過電流イベントの検出後、外部 MOSFET をオフにするため、すべてのゲート ドライバ出力は Low に駆動され、nFAULT ピンは Low に駆動されます。VDS スレッショルドは、VDSLVLピンによって 0.1V~2.0V の範囲で設定できます。VDS グリッチ除去時間はtDS_DGに固定されています。VDS OCPは、VDSLVL ピンをオープンにすることで 無効化できます。過電流状態が解消された後、故障状態はラッチされたままとなり、INH(IN)とINL(EN)がtCLRFLT時間の間 low を維持すると、クリアされます。

DRV8161 DRV8162 DRV816x MOSFET VDS 過電流保護図 7-19 DRV816x MOSFET VDS 過電流保護