JAJSUL1C May   2024  – February 2025 DRV8161 , DRV8162

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報 (1pkg)
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング図
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 ゲート ドライバ
        1. 7.3.1.1 PWM 制御モード
          1. 7.3.1.1.1 2 ピン PWM モード
          2. 7.3.1.1.2 1 ピン PWM モード
          3. 7.3.1.1.3 独立 PWM モード
        2. 7.3.1.2 ゲート ドライブ アーキテクチャ
          1. 7.3.1.2.1 ティックルチャージポンプ (TCP)
          2. 7.3.1.2.2 デッドタイムとクロス導通防止(貫通電流保護)
      2. 7.3.2 ピン配置図
        1. 7.3.2.1 4 レベル入力ピン(CSAGAIN)
        2. 7.3.2.2 デジタル出力 nFAULT(DRV8162、DRV8162L)
        3. 7.3.2.3 デジタル入力/出力 nFAULT/nDRVOFF (DRV8161)
        4. 7.3.2.4 マルチレベル入力(IDRIVE1 およびIDRIVE2)
        5. 7.3.2.5 マルチレベルデジタル入力(VDSLVL)
        6. 7.3.2.6 マルチレベルデジタル入力 DT/MODE
      3. 7.3.3 ローサイド電流検出アンプ
        1. 7.3.3.1 双方向電流検出の動作
      4. 7.3.4 ゲート ドライバ シャットダウン シーケンス (nDRVOFF)
        1. 7.3.4.1 nDRVOFF 診断
      5. 7.3.5 ゲート ドライバ保護回路
        1. 7.3.5.1 GVDD 低電圧誤動作防止 (GVDD_UV)
        2. 7.3.5.2 MOSFET VDS 過電流保護 (VDS_OCP)
        3. 7.3.5.3 サーマル シャットダウン (OTSD)
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 DRV8161 の代表的なアプリケーション
      2. 8.2.2 DRV8162 と DRV8162L を使用した代表的なアプリケーション
      3. 8.2.3 外付け部品
    3. 8.3 レイアウト
      1. 8.3.1 レイアウトのガイドライン
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
      1. 8.4.1 バルク容量の決定
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
    8. 9.8 コミュニティ リソース
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
独立 PWM モード

DRV816x は独立 PWM モードをサポートしており、INH および INL ピンはそれぞれ出力 GH およびGLを制御します。この制御モードでは、デバイスは独立したハイサイド負荷とローサイド負荷を駆動できます。独立 PWM 駆動モードは、ソレノイド、スイッチドリラクタンスモータ(SRM)、単方向ブラシ付きDCモータ、ローサイドおよびハイサイドスイッチなど、さまざまなタイプの負荷に使用できます。このモードでは、特定のハーフブリッジゲートドライバでハイサイドとローサイド両方のMOSFET を同時にオンにすることで、このデバイスをハイサイドまたはローサイドドライバとして使用できます。モードでは、貫通電流保護とデッドタイムはバイパスされます。

表 7-3 独立 PWM モードの真理値表
INL INH GL GH
0 0 L L
0 1 L H
1 0 H L
1 1 H H

図 7-3は、このデバイスを使用して誘導負荷を接続する方法を示しており、ハイサイドとローサイドの MOSFET を同時にオンにして負荷を駆動し、貫通電流を発生させないことを可能にします。電流再循環用の外付けダイオードを推奨します。この構成は、ソレノイドまたはアプリケーションの設計に役立ちます。トリクルチャージポンプは、ローサイド PWM 動作に関係なく常時有効化されます。

注: 独立 PWM モードが構成されている場合、DRV816x のローサイド VDS 監視は利用できません。DRV8161 の場合、MCU によって CSA 出力を監視して過電流状態を検出できます。

DRV8161 DRV8162 ハイサイドとローサイド間の単一負荷向けの独立 PWM モード図 7-3 ハイサイドとローサイド間の単一負荷向けの独立 PWM モード

図 7-4は、1つのハーフブリッジでハイサイド負荷とローサイド負荷を同時に接続し、負荷を個別に駆動する方法を示しています。

DRV8161 DRV8162 ハイサイドとローサイドの独立負荷に対応する独立 PWM モード図 7-4 ハイサイドとローサイドの独立負荷に対応する独立 PWM モード