JAJSUL1C
May 2024 – February 2025
DRV8161
,
DRV8162
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
説明
4
デバイス比較表
5
ピン構成および機能
6
仕様
6.1
絶対最大定格
6.2
ESD 定格
6.3
推奨動作条件
6.4
熱に関する情報 (1pkg)
6.5
電気的特性
6.6
タイミング図
7
詳細説明
7.1
概要
7.2
機能ブロック図
7.3
機能説明
7.3.1
ゲート ドライバ
7.3.1.1
PWM 制御モード
7.3.1.1.1
2 ピン PWM モード
7.3.1.1.2
1 ピン PWM モード
7.3.1.1.3
独立 PWM モード
7.3.1.2
ゲート ドライブ アーキテクチャ
7.3.1.2.1
ティックルチャージポンプ (TCP)
7.3.1.2.2
デッドタイムとクロス導通防止(貫通電流保護)
7.3.2
ピン配置図
7.3.2.1
4 レベル入力ピン(CSAGAIN)
7.3.2.2
デジタル出力 nFAULT(DRV8162、DRV8162L)
7.3.2.3
デジタル入力/出力 nFAULT/nDRVOFF (DRV8161)
7.3.2.4
マルチレベル入力(IDRIVE1 およびIDRIVE2)
7.3.2.5
マルチレベルデジタル入力(VDSLVL)
7.3.2.6
マルチレベルデジタル入力 DT/MODE
7.3.3
ローサイド電流検出アンプ
7.3.3.1
双方向電流検出の動作
7.3.4
ゲート ドライバ シャットダウン シーケンス (nDRVOFF)
7.3.4.1
nDRVOFF 診断
7.3.5
ゲート ドライバ保護回路
7.3.5.1
GVDD 低電圧誤動作防止 (GVDD_UV)
7.3.5.2
MOSFET VDS 過電流保護 (VDS_OCP)
7.3.5.3
サーマル シャットダウン (OTSD)
8
アプリケーションと実装
8.1
アプリケーション情報
8.2
代表的なアプリケーション
8.2.1
DRV8161 の代表的なアプリケーション
8.2.2
DRV8162 と DRV8162L を使用した代表的なアプリケーション
8.2.3
外付け部品
8.3
レイアウト
8.3.1
レイアウトのガイドライン
8.4
電源に関する推奨事項
8.4.1
バルク容量の決定
9
デバイスおよびドキュメントのサポート
9.1
デバイス サポート
9.2
ドキュメントのサポート
9.2.1
関連資料
9.3
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
9.4
サポート・リソース
9.5
商標
9.6
静電気放電に関する注意事項
9.7
用語集
9.8
コミュニティ リソース
10
改訂履歴
11
メカニカル、パッケージ、および注文情報
1
特長
ハーフブリッジ構成の 2 つの N チャネル MOSFET を駆動
ハイサイド MOSFET ソース / ドレイン最大 102V (絶対最大定格)
8V (5V DRV8162L)~20V のゲート ドライブ電源
ブートストラップ ダイオードを内蔵
機能安全品質管理
機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
内蔵トリクル チャージ ポンプにより 100% の PWM デューティ サイクルをサポート
16 レベルのゲート ドライブ ピーク電流
16mA~1000mA ソース電流
32mA~2000mA シンク電流
ソース - シンク電流比 1:1、1:2、1:3
可変 PWM デッド タイム挿入 20ns~900ns
モーター位相 (SH) スイッチング向けの堅牢な設計
スルーレート 50V/µs
負の過渡電圧 -20V
2A の強力なゲート プルダウン
冗長シャットダウン用にゲート駆動電源入力を分割 (DRV8162、DRV8162L)
低オフセットの電流センス アンプ (DRV8161)
可変ゲイン (5、10、20、40V/V)
柔軟な PWM 制御インターフェイス、2 ピン PWM、
1 ピン PWM、
独立 PWM モード
13 レベル VDS 過電流スレッショルド
独立したシャットダウン ピン (nDRVOFF)
ゲート ドライバ ソフト シャットダウン シーケンス
保護機能内蔵
GVDD 低電圧 (GVDDUV)
ブートストラップ低電圧 (BST_UV)
MOSFET 過電流保護 (VDS)
貫通電流保護
サーマル シャットダウン (OTSD)
フォルト状態インジケータ (nFAULT)
3.3V および 5V のロジック入力をサポート