JAJSVB5C September   2024  – December 2025 TIOL221

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 ESD 定格 - IEC 仕様
    4. 5.4 推奨動作条件
    5. 5.5 熱に関する情報
    6. 5.6 電気的特性
    7. 5.7 スイッチング特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  ウェークアップ検出
      2. 7.3.2  電流制限構成
        1. 7.3.2.1 ピン モードでの電流制限構成
        2. 7.3.2.2 SPI モードでの電流制限構成
      3. 7.3.3  CQ 電流フォルト検出、表示、自動回復
      4. 7.3.4  DO 電流フォルト検出、表示、自動回復
      5. 7.3.5  CQ および DI レシーバ
      6. 7.3.6  障害通知
        1. 7.3.6.1 サーマル警告、サーマル シャットダウン
      7. 7.3.7  内蔵電圧レギュレータ (LDO)
      8. 7.3.8  逆極性保護
      9. 7.3.9  サージ保護および過渡波形耐性を内蔵
      10. 7.3.10 低電圧誤動作防止(UVLO)
      11. 7.3.11 割り込み機能
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 CQ および DO トラッキング モード
    5. 7.5 SPI のプログラミング
  9. 8 TIOL221 のレジスタ
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 容量性負荷の駆動
        2. 9.2.2.2 誘導性負荷の駆動
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 12.1 メカニカル データ

サーマル警告、サーマル シャットダウン

TIOL221 には、3 つの個別のサーマル センサが搭載されており、各ドライバに 1 つ、もう 1 つは LDO に接続されます。

CQ ドライバ周囲のダイ温度が T(WRN) を超えると、NFLT1 フラグが Low に保持され、過熱問題の可能性を示します。TJ が T(SDN) を超えると、CQ ドライバは無効になります。LDO と DO ドライバは、それぞれのサーマル センサが T(SDN) を超えない限り動作します。温度が温度スレッショルドを下回ると (かつ T(HYS) 後) すぐに、EN1 および TX1 ピンの状態に従い、内部回路によってドライバが再度有効になります。

DO ドライバ周囲のダイ温度が T(WRN) を超えると、NFLT2 フラグが Low に保持され、過熱問題の可能性を示します。TJ が T(SDN) を超えると、DO ドライバは無効になります。LDO と CQ ドライバは、それぞれのサーマル センサが T(SDN) を超えない限り動作します。温度が温度スレッショルドを下回ると (かつ T(HYS) 後) すぐに、EN2 および TX2 ピンの状態に従い、内部回路によってドライバが再度有効になります。

LDO 付近のサーマル センサによって、T(SDN) を超える温度が検出されます。LDO と両方のドライバがオフになり、RESET が Low に保持されます。温度が温度スレッショルドを下回ると (かつ T(HYS) 後) すぐに、内部回路によって LDO が再度有効になり、VOUT が UVLO スレッショルドを上回った後、ドライバや RESET が解放されます。