JAJSVB5C September   2024  – December 2025 TIOL221

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 ESD 定格 - IEC 仕様
    4. 5.4 推奨動作条件
    5. 5.5 熱に関する情報
    6. 5.6 電気的特性
    7. 5.7 スイッチング特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  ウェークアップ検出
      2. 7.3.2  電流制限構成
        1. 7.3.2.1 ピン モードでの電流制限構成
        2. 7.3.2.2 SPI モードでの電流制限構成
      3. 7.3.3  CQ 電流フォルト検出、表示、自動回復
      4. 7.3.4  DO 電流フォルト検出、表示、自動回復
      5. 7.3.5  CQ および DI レシーバ
      6. 7.3.6  障害通知
        1. 7.3.6.1 サーマル警告、サーマル シャットダウン
      7. 7.3.7  内蔵電圧レギュレータ (LDO)
      8. 7.3.8  逆極性保護
      9. 7.3.9  サージ保護および過渡波形耐性を内蔵
      10. 7.3.10 低電圧誤動作防止(UVLO)
      11. 7.3.11 割り込み機能
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 CQ および DO トラッキング モード
    5. 7.5 SPI のプログラミング
  9. 8 TIOL221 のレジスタ
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 容量性負荷の駆動
        2. 9.2.2.2 誘導性負荷の駆動
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 12.1 メカニカル データ

ピン モードでの電流制限構成

ピンモードでは、CQ および DO の電流制限は、それぞれ ILIM_ADJ1 ピンおよび ILIM_ADJ2 ピンの外付け抵抗で構成できます。10kΩ の外付け抵抗による最大の電流制限設定により、動作温度および電圧範囲全体にわたって最小値 300mA が得られます。CQ および DO ドライバのピンモード構成については、表 7-2を参照してください。

電流フォルトによる出力ディスエーブルおよび電流フォルト自動回復機能は、ILIM_ADJ1/2 ピンをフローティングにすることで無効化できます。ただし、この構成では、電流フォルト通知はアクティブのままです。この機能は、大きな静電容量を駆動するときに役立ちます。

ILIM_ADJ1/2 ピンがグランドに短絡したとき、CQ および DO ドライバは IO-link コントローラ モードになるように構成できます。このモードでは、ドライバは最小 500mA をソースまたはシンクして、ウェークアップ要求を生成できます。また、ドライバは、ドライバ出力ピンの 5mA の小さな電流シンク (最小値) を有効にします。このモードでは、電流フォルト表示、出力ディスエーブル、自動回復機能は無効化されます。

表 7-2 ピン モードでの電流制限構成
ILIM_ADJ1/2 ピン状態CQ/DO 電流制限

(最小値)

電流による NFLT1/2 表示

フォルト

電流フォルト ブランキング時間 (tSC)出力ディスエーブルと自動回復
RSET 抵抗を L- に接続

(10kΩ ~ 110kΩ)

変数

(35mA ~ 300mA)

あり200µs (標準値)あり
L- に接続

(RSET 0 ~ 5kΩ)

500mAなし該当なしなし
オープン260mAありなし (即時フォルト表示)なし