JAJSVB5C September   2024  – December 2025 TIOL221

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 ESD 定格 - IEC 仕様
    4. 5.4 推奨動作条件
    5. 5.5 熱に関する情報
    6. 5.6 電気的特性
    7. 5.7 スイッチング特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  ウェークアップ検出
      2. 7.3.2  電流制限構成
        1. 7.3.2.1 ピン モードでの電流制限構成
        2. 7.3.2.2 SPI モードでの電流制限構成
      3. 7.3.3  CQ 電流フォルト検出、表示、自動回復
      4. 7.3.4  DO 電流フォルト検出、表示、自動回復
      5. 7.3.5  CQ および DI レシーバ
      6. 7.3.6  障害通知
        1. 7.3.6.1 サーマル警告、サーマル シャットダウン
      7. 7.3.7  内蔵電圧レギュレータ (LDO)
      8. 7.3.8  逆極性保護
      9. 7.3.9  サージ保護および過渡波形耐性を内蔵
      10. 7.3.10 低電圧誤動作防止(UVLO)
      11. 7.3.11 割り込み機能
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 CQ および DO トラッキング モード
    5. 7.5 SPI のプログラミング
  9. 8 TIOL221 のレジスタ
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 容量性負荷の駆動
        2. 9.2.2.2 誘導性負荷の駆動
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 12.1 メカニカル データ

設計要件

TIOL221 IO-Link トランシーバは、IO-Link プロトコルを使用して通信するために、または幅広いセンサと負荷を検出または駆動する標準的なデジタル出力として使用できます。表 9-1に、代表的なシステム設計の推奨部品を示します。

表 9-1 設計パラメータ
パラメータ設計要件TIOL221 仕様
入力電圧範囲 (LP)24V (標準値)、30V (最大値)7V ~ 36V
出力電流 (CQ)200mARSET1 = 15kΩ の場合は 250mA 制限 (最小値) を選択します
LDO 出力電圧5VVOUT = 5V

VSEL = VOUT を接続

LDO 出力電流5mAI(VOUT):最大 20mA
NFLT1、NFLT2、WU のプルアップ抵抗10kΩ10kΩ
LP デカップリング コンデンサ0.1µF/100V0.1µF/100V
VOUT 出力コンデンサ1µF/10V1µF/10V
最大周囲温度 TA105°CTIOL221 は、TJ < T(SDN) であれば 125°C の TA までサポート可能