JAJSVB5C September   2024  – December 2025 TIOL221

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 ESD 定格 - IEC 仕様
    4. 5.4 推奨動作条件
    5. 5.5 熱に関する情報
    6. 5.6 電気的特性
    7. 5.7 スイッチング特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  ウェークアップ検出
      2. 7.3.2  電流制限構成
        1. 7.3.2.1 ピン モードでの電流制限構成
        2. 7.3.2.2 SPI モードでの電流制限構成
      3. 7.3.3  CQ 電流フォルト検出、表示、自動回復
      4. 7.3.4  DO 電流フォルト検出、表示、自動回復
      5. 7.3.5  CQ および DI レシーバ
      6. 7.3.6  障害通知
        1. 7.3.6.1 サーマル警告、サーマル シャットダウン
      7. 7.3.7  内蔵電圧レギュレータ (LDO)
      8. 7.3.8  逆極性保護
      9. 7.3.9  サージ保護および過渡波形耐性を内蔵
      10. 7.3.10 低電圧誤動作防止(UVLO)
      11. 7.3.11 割り込み機能
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 CQ および DO トラッキング モード
    5. 7.5 SPI のプログラミング
  9. 8 TIOL221 のレジスタ
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 容量性負荷の駆動
        2. 9.2.2.2 誘導性負荷の駆動
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 12.1 メカニカル データ

CQ および DO トラッキング モード

SPI モードでは、DO_CQ_TRACK ビット設定を使用して、TX1 のみを入力として、EN1 をイネーブル ピンとして使用して、CQ および DO 出力ドライバを互いに同期するように設定できます。このビットがイネーブルになると、両方のドライバは TX1 を入力として受け取り、EN1 イネーブル ピンによって制御されます。DO_CQ_TRACK ビットが設定されている場合、以下の構成が有効になります。

  • DO 構成設定は無視され、CQ 構成設定が使用されます (過電流、ブランキング時間、自動再試行、CQ_Q は両方のドライバに影響を及ぼします)
  • TX2 および EN2 入力ピンは無視されます
  • 一方のドライバが過電流または過熱フォルトに移行すると、両方のドライバがオフになります。
    • フォルト状態に移行するドライバのみの割り込みおよびステータス ビットが設定されます