JAJSVB5C September 2024 – December 2025 TIOL221
PRODMIX
| ピン名 | ピン番号 | タイプ(1) | タイプ | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VQFN | DSBGA | ||||
| CQ | 8 | A1 | I/O | 高電圧 | IO-Link 信号データ ピン。 |
| CS/PP | 1 | E1 | I | デジタル | SPI モードのチップセレクト入力ピン。 ピンモードでのプッシュプル モード選択入力 |
| DI | 12 | A5 | I | 高電圧 | DI レシーバ入力。DI レシーバ出力は、RX2 ピンで監視できます。 |
| DO | 11 | A4 | O | 高電圧 | DO ドライバ出力。DO は、TX2 ピンの入力の逆ロジック レベルです。 |
| EN1 | 3 | C2 | I | 低電圧デジタル | CQ ドライバがローカル コントローラからの入力信号を有効にします。ロジック Low では、CQ 出力がハイ インピーダンスに設定されます。弱い内部プルダウン。 |
| EN2 | 19 | E5 | I | 低電圧デジタル | DO ドライバがローカル コントローラからの入力信号を有効にします。ロジック Low では、DO 出力がハイ インピーダンスに設定されます。弱い内部プルダウン。 |
| ILIM_ADJ1 | 6 | B2 | I | 低電圧アナログ | CQ ドライバの電流制限調整の入力。ILIM_ADJ1 と LM との間に抵抗 RSET1 を接続します。 |
| ILIM_ADJ2 | 7 | B3 | I | 低電圧アナログ | DO ドライバの電流制限調整の入力。ILIM_ADJ2 と LM との間に抵抗 RSET2 を接続します。 |
| INT/NFLT1 | 20 | E4 | O | 低電圧デジタル | CQ チャネル、オープンドレイン (ピンモード) の割り込み出力、プッシュプル (SPI モード) またはフォルト インジケータ |
| LM | 10 | A3 | G | グランド | グランド。 |
| LP | 9 | A2 | PI | 高電圧 | デバイスへの電源入力 (標準値 24V)。1µF コンデンサを LM (グランド) に、デバイスにできる限り近づけて接続します。 |
| NC | -- | B5 | NC | 接続なし | 内部未接続。 |
| RX1 | 2 | D1 | O | 低電圧デジタル | C/Q レシーバ ロジック出力。RX2 は、CQ 入力における信号の逆ロジック レベルです。 |
| RX2 | 15 | C5 | O | 低電圧デジタル | DI レシーバ ロジック出力。RX2 は、DI 入力における信号の逆ロジック レベルです。 |
| SCK | 22 | E3 | I | 低電圧デジタル | SPI クロック入力。 |
| SDI/NPN | 24 | E2 | I | 低電圧デジタル | SPI シリアル データ入力 (SPI モード) または NPN モード セレクタ (ピンモード) |
| SDO/NFLT2 | 21 | D3 | O | 低電圧デジタル | SPI シリアル データ出力、プッシュプル (SPI モード) または DO チャネル用フォルト インダクタ、オープンドレイン (ピンモード) |
| SPI/PIN | 23 | D2 | I | 低電圧デジタル | SPI またはピンモード選択入力。ピンモード動作を行う場合は、このピンを Low に駆動します。SPI モード制御を行う場合は、このピンを High に駆動します。 |
| TX1 | 4 | C1 | I | 低電圧デジタル | ローカル マイコンからの CQ ドライバ入力データ。弱い内部プルアップ。 |
| TX2 | 17 | D5 | I | 低電圧デジタル | ローカル マイコンからの DO ドライバ入力データ。弱い内部プルアップ。 |
| VOUT | 13 | B4 | PO | 低電圧 | LDO レギュレータ出力。出力レベルは VSEL ピンにより決定されます |
| VSEL | 16 | C4 | I | 低電圧 |
|
| リセット | 14 | C3 | O | 低電圧 | 出力ピン、オープンドレイン、アクティブ Low をリセットします。このピンはリセット ピンとして動作し、LP または VOUT の UV を示します。 |
| V5IN | 5 | B1 | PI | 低電圧 | (オプション) この 5V 電源入力ピンを外部レギュレータから接続して、内部レギュレータからの消費電力を低減できます。使わない場合は、このピンをフローティングのままにします。 |
| WU | 18 | D4 | O | 低電圧デジタル | ローカル マイコンへのウェークアップ インジケータ。オープンドレイン出力。このピンはプルアップ抵抗を介して VOUT に接続します。 |
| サーマル パッド | サーマル パッド | 該当なし | G | グランド | 最適な熱特性と電気的性能を実現するため、露出したサーマル パッドをグランド (LM) に接続します |